Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0

MST Einphasen Sicherheitstransformator

P: 630VA IN: 230/400VAC+/-15VAC OUT:2x24VAC

ArtNr.: 86463
Gewicht: 8 kg
Ursprungsland:  CZ
Liefertermin auf Anfrage
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Einphasen- Sicherheitstransformator
630 VA
Isolationsklasse T 40/B
Andere Spannungen auf Anfrage.
Betauung unzulässig
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat

Elektrische Daten | Versorgung
Netzfrequenz 50 ... 60 Hz
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung 1 AC 230 V
Eingangsspannung 1 AC min. 195,5 V
Eingangsspannung 1 AC max. 264,5 V
Eingangsspannung 2 AC 400 V
Eingangsspannung 2 AC min. 340 V
Eingangsspannung 2 AC max. 460 V
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 1 AC 3 A
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 2 AC 1,7 A
Einschaltstrom bei Eingangsspannung 1 56 A
Einschaltstrom bei Eingangsspannung 2 26 A
Kurzschlussstrom bei Eingangsspannung 1 68 A
Kurzschlussstrom bei Eingangsspannung 2 39 A
Elektrische Daten | Ausgang
Ausgangsspannung 1 × 24 / 1 × 48 / 2 × 24 V AC
Ausgangsspannung AC 1 48 V
Ausgangsspannung AC 2 24 V
Ausgangsspannung einstellbar ja
Schaltleistung AC max. 630 VA
Geräteschutz | Elektrisch
Isolationsprüfspannung Eingang - Ausgang 5,8 kV
Mechanische Daten | Montagedaten
Geeignet für Befestigungsart Schlüssellochaufhängung
Befestigungsmaß a 90,6 mm
Befestigungsmaß b 122 mm
Befestigungsmaß c 7 mm
Höhe 120,5 mm
Breite 150 mm
Tiefe 165 mm
Durchmesser Bohrung 7 mm
Länge Bohrung 11 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -20 °C
Betriebstemperatur max. 40 °C
Konformität
Produktstandard EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0

Anschlusstypen
Anschlusstyp 1 Input
Anschlusstyp 2 Output
Anschlusstyp 1
Anschlussart Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Polzahl 5
PIN 1 + 15 V
PIN 3 - 15 V
PIN 4 230 V
PIN 5 400 V
Anschlusstyp 2
Anschlussart Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Polzahl 6
PIN 1 1
PIN 2 2
PIN 3 3
PIN 4 4
PIN 5 5
PIN 6 6
Anschlusstyp 3
Anschlussart Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger metallisch
Polzahl 1
PIN 1 PE

ECLASS-6.0 27031302
ECLASS-6.1 27031302
ECLASS-7.0 27031302
ECLASS-8.0 27031302
ECLASS-9.0 27031302
ECLASS-10.1 27031302
ECLASS-11.1 27031302
ECLASS-12.0 27031302
ETIM-5.0 EC002486
GTIN 4048879366663
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85043180

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: EU-Herstellererklärung 86463_214-04.16_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 86463_214-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Konstruktionsdateien: DXF 86463_dxf_x_a.zip (A)
  • Konstruktionsdateien: P8 86463_p8_2_50.zip (50)
  • Konstruktionsdateien: STP 86463_stp_x_a.zip (A)
  • Zertifikat: GL  86463_TAE00003WB-DNVGL-2025.06.18_gl_z_c.pdf (C)
  • Zulassung: UL Registered CA 86463_E182075-XPTQ8_E207805-XORU8_urc_z_b.pdf (B)
  • Zulassung: UL Registered US 86463_E182075-XPTQ2_E207805-XORU2_ur_z_b.pdf (B)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten