Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0

MET Einphasen Steuer- und Trenntransformator

P:1000VA IN:440VAC±5% OUT:127VAC

ArtNr.: 866193
Gewicht: 14.6 kg
Ursprungsland:  CZ
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Einphasen- Steuer- und Trenntransformator
1000 VA
Isolationsklasse T 60/B
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat

Elektrische Daten | Versorgung
Netzfrequenz 50 ... 60 Hz
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung AC 440 V
Eingangsspannung AC min. 418 V
Eingangsspannung AC max. 462 V
Eingangsstrom AC 2,43 A
Einschaltstrom max. 45 A
Kurzschlussstrom 100 A
Elektrische Daten | Ausgang
Ausgangsspannung AC 127 V
Ausgangsspannung einstellbar nein
Schaltleistung AC max. 1000 VA
Geräteschutz | Elektrisch
Isolationsprüfspannung Eingang - Ausgang 5,9 kV
Mechanische Daten | Montagedaten
Geeignet für Befestigungsart Langlochbefestigung
Befestigungsmaß a 111,5 mm
Befestigungsmaß b 135 mm
Befestigungsmaß c 7 mm
Höhe 137 mm
Breite 174 mm
Tiefe 165 mm
Durchmesser Bohrung 7 mm
Länge Bohrung 16 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -20 °C
Betriebstemperatur max. 60 °C
Lagertemperatur min. -40 °C
Lagertemperatur max. 80 °C
Konformität
Produktstandard EN 61558-2-6, EN 62041 category 0

ECLASS-6.0 27031202
ECLASS-6.1 27031302
ECLASS-7.0 27031302
ECLASS-8.0 27031302
ECLASS-9.0 27031302
ECLASS-10.1 27031302
ECLASS-11.1 27031302
ECLASS-12.0 27031302
ETIM-5.0 EC002485
GTIN 4048879335096
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85043180

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: EU-Herstellererklärung 866193_327-04.16_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 866193_327-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Zertifikat: GL  866193_TAE00003WE-DNVGL-2025.06.18_gl_z_c.pdf (C)
  • Zulassung: UL Registered CA 866193_E182075-XPTQ8_E207805-XORU8_urc_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: UL Registered US 866193_E182075-XPTQ2_E207805-XORU2_ur_z_a.pdf (A)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten