MET Einphasen Steuer-und Trenntransformator
P: 250VA IN: 230-400VAC +/- 15VAC OUT: 115VAC
ArtNr.: | 86441 |
Gewicht: | 4.2 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Liefertermin auf Anfrage
Beschreibung
Die MET-Serie umfasst Einphasen-Steuertransformatoren/Trenntransformatoren der Schutzklasse I und Schutzart IP00 mit doppelter Isolierung zwischen Eingangs- und Ausgangswicklung für den allgemeinen Einsatz in industriellen Anwendungen.
Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Netzfrequenz | 50/60 Hz |
---|
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung 1 AC | 230 V |
---|---|
Eingangsspannung 2 AC | 400 V |
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 1 AC | 1,2 A |
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 2 AC | 0,7 A |
Einschaltstrom bei Eingangsspannung 1 | 24,5 A |
Einschaltstrom bei Eingangsspannung 2 | 14,1 A |
Kurzschlussstrom bei Eingangsspannung 1 | 25 A |
Kurzschlussstrom bei Eingangsspannung 2 | 14,4 A |
Elektrische Daten | Ausgang
Ausgangsspannung AC | 115 V |
---|
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | verschraubt |
---|---|
Geeignet für Befestigungsart | Schlüssellochaufhängung |
Befestigungsmaß a | 74 mm |
Befestigungsmaß b | 90 mm |
Befestigungsmaß c | 2,9 mm |
Höhe | 92 mm |
Breite | 120 mm |
Tiefe | 122 mm |
Durchmesser Bohrung | 2,9 mm |
Länge Bohrung | 9,1 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Umgebungstemperatur min. | -20 °C |
---|---|
Umgebungstemperatur max. | 50 °C |
Lagertemperatur min. | -30 °C |
Lagertemperatur max. | 80 °C |
Konformität
Produktstandard | EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 |
---|---|
EMV | 2014/30/EU |
Kaufmännische Daten
GTIN | 4065909080788 |
---|---|
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85043180 |