Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0

MET Einphasen Steuer- und Trenntransformator

P: 5000VA IN: 230VAC+/- 5% OUT: 230VAC

ArtNr.: 6686130
Alternativartikel:   
Gewicht: 40 kg
Ursprungsland:  CZ
Liefertermin auf Anfrage
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Einphasen- Steuer- und Trenntransformator
5000 VA
Federkraftklemmen
Isolationsklasse T 40/B
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat

Elektrische Daten | Versorgung
Netzfrequenz 50 ... 60 Hz
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung AC 230 V
Eingangsspannung AC min. 218,5 V
Eingangsspannung AC max. 241,5 V
Eingangsstrom AC 22,6 A
Einschaltstrom max. 562 A
Kurzschlussstrom 1257 A
Elektrische Daten | Ausgang
Ausgangsspannung AC 230 V
Ausgangsspannung einstellbar nein
Schaltleistung AC max. 5000 VA
Geräteschutz | Elektrisch
Isolationsprüfspannung Eingang - Ausgang 4 kV
Mechanische Daten | Montagedaten
Geeignet für Befestigungsart Langlochbefestigung
Befestigungsmaß a 200 mm
Befestigungsmaß b 174 mm
Befestigungsmaß c 9 mm
Höhe 225 mm
Breite 198 mm
Tiefe 250 mm
Durchmesser Bohrung 9 mm
Länge Bohrung 14 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -20 °C
Betriebstemperatur max. 40 °C
Lagertemperatur min. -40 °C
Lagertemperatur max. 80 °C
Konformität
Produktstandard EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0

ECLASS-6.0 27031302
ECLASS-6.1 27031302
ECLASS-7.0 27031302
ECLASS-8.0 27031302
ECLASS-9.0 27031302
ECLASS-10.1 27031302
ECLASS-11.1 27031302
ECLASS-12.0 27031302
ETIM-5.0 EC002486
GTIN 4048879066266
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85043200

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: EU-Herstellererklärung 6686130_704-04.16_ce_z_d.pdf (D)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 6686130_704-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Konstruktionsdateien: STP 86130_stp_x_a.zip (A)
  • Zulassung: UL Registered CA 6686130_E207805-XORU8_urc_z_b.pdf (B)
  • Zulassung: UL Registered US 6686130_E207805-XORU2_ur_z_b.pdf (B)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten