Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0

MET Einphasen Steuer- und Trenntransformator

P: 1000VA IN: 400VAC+/- 5% OUT: 230VAC

ArtNr.: 6686051
Alternativartikel:   
Gewicht: 15.11 kg
Ursprungsland:  CZ
Liefertermin auf Anfrage
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Einphasen- Steuer- und Trenntransformator
1000 VA
Federkraftklemmen
Isolationsklasse T 60/B
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat

Elektrische Daten | Versorgung
Netzfrequenz 50 ... 60 Hz
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung AC 400 V
Eingangsspannung AC min. 380 V
Eingangsspannung AC max. 420 V
Eingangsstrom AC 2,68 A
Einschaltstrom max. 37,36 A
Kurzschlussstrom 122,5 A
Elektrische Daten | Ausgang
Ausgangsspannung AC 230 V
Ausgangsspannung einstellbar nein
Schaltleistung AC max. 1000 VA
Geräteschutz | Elektrisch
Isolationsprüfspannung Eingang - Ausgang 4 kV
Mechanische Daten | Montagedaten
Geeignet für Befestigungsart Schlüssellochaufhängung
Befestigungsmaß a 111,5 mm
Befestigungsmaß b 135 mm
Befestigungsmaß c 7 mm
Höhe 138 mm
Breite 174 mm
Tiefe 160 mm
Durchmesser Bohrung 7 mm
Länge Bohrung 11 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -20 °C
Betriebstemperatur max. 60 °C
Lagertemperatur min. -40 °C
Lagertemperatur max. 80 °C
Konformität
Produktstandard EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0

ECLASS-6.0 27031302
ECLASS-6.1 27031302
ECLASS-7.0 27031302
ECLASS-8.0 27031302
ECLASS-9.0 27031302
ECLASS-10.1 27031302
ECLASS-11.1 27031302
ECLASS-12.0 27031302
ETIM-5.0 EC002486
GTIN 4048879066389
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85043180

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: EU-Herstellererklärung 6686051_694-04.16_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 6686051_694-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Konstruktionsdateien: STP 86051_stp_x_a.zip (A)
  • Zulassung: UL Registered CA 6686051_E207805-XORU8_urc_z_b.pdf (B)
  • Zulassung: UL Registered US 6686051_E207805-XORU2_ur_z_b.pdf (B)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten