Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0
Zoom
MET Einphasen Sicherheits-und Trenntransformator  86419
Abbildung ähnlich

Zuletzt gesehen

MET Einphasen Sicherheits-und Trenntransformator

P: 25VA IN: 230-400VAC +/- 15VAC OUT: 230VAC

ArtNr.: 86419
Gewicht: 0.7 kg
Ursprungsland:  CZ
Liefertermin auf Anfrage
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Die MET-Serie umfasst Einphasen-Sicherheitstransformatoren/ Trenntransformatoren der Schutzklasse I und Schutzart IP00 mit doppelter Isolierung zwischen Eingangs- und Ausgangswicklung für den allgemeinen Einsatz in industriellen Anwendungen.
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat

Elektrische Daten | Versorgung
Netzfrequenz 50/60 Hz
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung 1 AC 230 V
Eingangsspannung 2 AC 400 V
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 1 AC 0,14 A
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 2 AC 0,08 A
Einschaltstrom bei Eingangsspannung 1 2 A
Einschaltstrom bei Eingangsspannung 2 1,2 A
Kurzschlussstrom bei Eingangsspannung 1 1,1 A
Kurzschlussstrom bei Eingangsspannung 2 0,6 A
Elektrische Daten | Ausgang
Ausgangsspannung AC 230 V
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart verschraubt
Geeignet für Befestigungsart Schlüssellochaufhängung
Befestigungsmaß a 41 mm
Befestigungsmaß b 50 mm
Befestigungsmaß c 2,4 mm
Höhe 66 mm
Breite 66 mm
Tiefe 81 mm
Durchmesser Bohrung 2,4 mm
Länge Bohrung 6,6 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Umgebungstemperatur min. -20 °C
Umgebungstemperatur max. 50 °C
Lagertemperatur min. -30 °C
Lagertemperatur max. 80 °C
Konformität
Produktstandard EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041
EMV 2014/30/EU

GTIN 4065909078938
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85043180

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Produktdaten 86419_PD_X_11.zip (11)
  • Information: EU-Herstellererklärung 86419_04-11-23_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 86419_04-11-23_uk_z_a.pdf (A)
  • Konstruktionsdateien: P8 86419_p8_2_10.zip (10)
  • Konstruktionsdateien: STP 86419_stp_x_a.zip (A)
  • Zulassung: UL Registered CA 86419_E182075-XPTQ2_urc_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: UL Registered US 86419_E182075-XPTQ2_ur_z_a.pdf (A)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten