Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0
Zoom
MDST Dreiphasenspartransformator  866033
Abbildung ähnlich

Zuletzt gesehen

MDST Dreiphasenspartransformator

P:11300VA IN:3x380/400/420VAC OUT:3x230VAC -1x220VAC

ArtNr.: 866033
Gewicht: 27 kg
Ursprungsland:  CZ
Liefertermin auf Anfrage
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Spartransformator
10 750 VA
Isolationsklasse T 40/B
Andere Spannungen auf Anfrage.

Elektrische Daten | Versorgung
Netzfrequenz 50 ... 60 Hz
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung 1 AC 380 V
Eingangsspannung 2 AC 400 V
Eingangsspannung 3 AC 420 V
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 1 AC 8,4 A
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 2 AC 8 A
Einschaltstrom bei Eingangsspannung 1 56 A
Einschaltstrom bei Eingangsspannung 2 54 A
Einschaltstrom bei Eingangsspannung 3 52 A
Kurzschlussstrom bei Eingangsspannung 1 300 A
Kurzschlussstrom bei Eingangsspannung 2 286 A
Kurzschlussstrom bei Eingangsspannung 3 272 A
Phasenzahl Eingang 3
Elektrische Daten | Ausgang
Ausgangsspannung 3 × 230 / 1 × 220 V AC
Ausgangsspannung AC 1 220 V
Ausgangsspannung AC 2 230 V
Geräteschutz | Elektrisch
Isolationsprüfspannung Eingang - PE 2,9 kV
Mechanische Daten | Montagedaten
Geeignet für Befestigungsart Schlüssellochaufhängung
Befestigungsmaß a 71 mm
Befestigungsmaß b 176 mm
Höhe 90 mm
Breite 230 mm
Tiefe 205 mm
Durchmesser Bohrung 9 mm
Länge Bohrung 13 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -20 °C
Betriebstemperatur max. 40 °C
Lagertemperatur min. -40 °C
Lagertemperatur max. 80 °C

ECLASS-6.0 27031301
ECLASS-7.0 27031201
ECLASS-8.0 27031201
ECLASS-9.0 27031201
ETIM-5.0 EC002485
GTIN 4048879589635
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85043200

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten