Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0
Zoom
Cube67 Ventilanschaltung, Kompaktmodul  5665003
Abbildung ähnlich

Zuletzt gesehen

Cube67 Ventilanschaltung, Kompaktmodul

DO8, Festo CPV (9), Sub-D 9 pol., 0,6m, sichere Ausgänge (K3)

ArtNr.: 5665003
Gewicht: 0.22 kg
Ursprungsland:  CZ
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Kompaktmodul - Safety
DO8 - Valve (C) 0.5 m (K3)
Multipol-Stecker (0.5 A)
FESTO - CPV (SUB-D9)
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
Gehäuse ist vollvergossen.
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat

Elektrische Daten | Versorgung
Norm Betriebsspannung EN 61131-2
Betriebsspannung UA DC 24 V
Stromaufnahme max. 50 mA
Summenstrom UA max. 4 A
Summenstrom US max. 4 A
Elektrische Daten | Ausgang
Überlastfest ja
Kurzschlussfest ja
Ausgangsstrom je Pin max. 0,5 A
Diagnosen
Aktorwarnung pro Kanal per BUS
Diagnose Unterspannung, keine Spannung
Diagnose per BUS pro Modul und Kanal
Diagnose per LED pro Modul
Kurzschluss-Diagnose ja
LED-Anzeige Ethernet-Verbindung/ Datenverkehr
Überlast-Diagnose ja
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) IP67
Mechanische Daten | Montagedaten
Geeignet für Befestigungsart 2-Loch Schraubbefestigung
Höhe 150 mm
Breite 30 mm
Tiefe 34,5 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. 0 °C
Betriebstemperatur max. 55 °C
Lagertemperatur min. -20 °C
Lagertemperatur max. 70 °C

Anschlusstypen
Anschlusstyp 1 Bus In
Anschlusstyp 2 Data
Anschlusstyp 3 Power In
Anschlusstyp 1
Familie-Bauform M12
Geschlecht male
Farbe Kontaktträger schwarz
Kodierung A
Polzahl 6
PIN 1 24 V DC (UA)
PIN 2 24 V DC (US)
PIN 3 0 V
PIN 4 Bus internal
PIN 5 Bus internal
PIN 6 0 V
Anschlusstyp 2
Familie-Bauform D-Sub
Geschlecht male
Polzahl 9
PIN 1 Out 1
PIN 2 Out 2
PIN 3 Out 3
PIN 4 Out 4
PIN 5 Out 5
PIN 6 Out 10
PIN 7 Out 13
PIN 8 Out 14
PIN 9 0 V
Anschlusstyp 3
Familie-Bauform M12
Geschlecht male
Farbe Kontaktträger schwarz
Kodierung A
Polzahl 6
PIN 1 24 V DC (UA 1)
PIN 2 24 V DC (UA 2)
PIN 3 0 V
PIN 4 24 V DC (UA 3)
PIN 5 24 V DC (UA 4)
PIN 6 0 V

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
GTIN 4048879324618
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85389099

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Handbuch 56972_hdb_x_25.zip (25)
  • Dokumentation: Handbuch 56975_hdb_x_13.zip (13)
  • Dokumentation: Installationsanleitung 5665003_ina_6_12.pdf (12)
  • Information: EU-Herstellererklärung 5665003_1056-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 5665003_1056-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: MTTF Bericht 5665003_DIN EN ISO 13849-1-BerechnungV1.4_mttf_p_b.pdf (B)
  • Konstruktionsdateien: DXF 56650_dxf_x_a.zip (A)
  • Konstruktionsdateien: P8 5665003_p8_2_50.zip (50)
  • Konstruktionsdateien: STP 56650_stp_x_a.zip (A)
  • Zulassung: UL Listed CA 5665003_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: UL Listed US 5665003_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf (A)

---- Datenleitung ----
---- Tragschienenadapter ----
---- Sensor-Aktor-Adapter ----
---- Erdungsmaterial ----
---- Gerätemarkierer ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten