Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0

Cube67 E/A Kompaktmodul

4 analoge Eingänge (I)

ArtNr.: 56730
Alternativartikel:   
Gewicht: 0.14 kg
Ursprungsland:  DE
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Kompaktmodul
AI4 - (C) 4× M12 (I)
Strom
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
Gehäuse ist vollvergossen.
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat

Produkt verbinden

Systemleitungalle anzeigen
Sensor-Aktor-Kabelalle anzeigen

Elektrische Daten | Versorgung
Norm Betriebsspannung EN 61131-2
Betriebsspannung US DC 24 V
Stromaufnahme max. 50 mA
Summenstrom UA max. 4 A
Summenstrom US max. 4 A
Elektrische Daten | Eingang
Bürde max. 300 Ω
Überlastfest ja
Kurzschlussfest ja
Differenzeingang ja
Eingangsstrom Modus 2 min. 4 mA
Eingangsstrom Modus 2 max. 20 mA
Eingangsstrom min. 0 mA
Eingangsstrom max. 20 mA
Sensorstrom US je Eingang max. 0,2 A
Wandlungszeit Analogeingang pro Kanal 2 ms
Diagnosen
Aktorwarnung pro Kanal per LED und BUS
Diagnose Unterspannung, keine Spannung
Diagnose per BUS pro Modul und Kanal
Diagnose per LED pro Modul und Kanal
Kurzschluss-Diagnose ja
LED-Anzeige Ethernet-Verbindung/ Datenverkehr
Überlast-Diagnose ja
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) IP67
Mechanische Daten | Montagedaten
Geeignet für Befestigungsart 2-Loch Schraubbefestigung
Höhe 126 mm
Breite 30 mm
Tiefe 34,5 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. 0 °C
Betriebstemperatur max. 55 °C
Lagertemperatur min. -20 °C
Lagertemperatur max. 75 °C

Anschlusstypen
Anschlusstyp 1 0-3
Anschlusstyp 2 Bus In
Anschlusstyp 1
Familie-Bauform M12
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger schwarz
Kodierung A
Polzahl 5
PIN 1 24 V DC (US)
PIN 2 AI +
PIN 3 0 V
PIN 4 AI -
PIN 5 n.c.
Anschlusstyp 2
Familie-Bauform M12
Geschlecht male
Farbe Kontaktträger schwarz
Kodierung A
Polzahl 6
PIN 1 24 V DC (UA)
PIN 2 24 V DC (US)
PIN 3 0 V
PIN 4 Bus internal
PIN 5 Bus internal
PIN 6 0 V

ECLASS-6.0 27242601
ECLASS-6.1 27242601
ECLASS-7.0 27242601
ECLASS-8.0 27242601
ECLASS-9.0 27242601
ECLASS-10.1 27242601
ECLASS-11.1 27242601
ECLASS-12.0 27242601
ETIM-5.0 EC001596
GTIN 4048879048224
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85389099

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Handbuch 56971_hdb_x_37.zip (37)
  • Dokumentation: Handbuch 56970_hdb_x_25.zip (25)
  • Dokumentation: Handbuch 56975_hdb_x_13.zip (13)
  • Dokumentation: Installationsanleitung 56600_ina_6_37.pdf (37)
  • Information: EU-Herstellererklärung 56730_12-11.15_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 56730_12-11.15_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: MTTF Bericht 56730_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_c.pdf (C)
  • Konstruktionsdateien: DXF 56610_dxf_x_a.zip (A)
  • Konstruktionsdateien: P8 56730_p8_2_50.zip (50)
  • Konstruktionsdateien: STP 56730_stp_x_a.zip (A)
  • Konstruktionsdateien: STP 56610_stp_x_a.zip (A)
  • Zulassung: UL Listed CA 56730_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: UL Listed US 56730_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf (B)

---- Tragschienenadapter ----
---- Gerätemarkierer ----
---- Erdungsmaterial ----
---- Verschlussschraube ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten