Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0
Zoom
Cube67 E/A Klemmen-Erweiterungsmodul  56691
Abbildung ähnlich

Zuletzt gesehen

Cube67 E/A Klemmen-Erweiterungsmodul

8 dig.Eingänge, 8 multifunkt. Kanäle

ArtNr.: 56691
Gewicht: 0.15 kg
Ursprungsland:  CZ
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Klemmenmodul
DIO8/DI8 - (E) TB-Rail
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
Gehäuse ist vollvergossen.
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat

Elektrische Daten | Versorgung
Norm Betriebsspannung EN 61131-2
Betriebsspannung US DC 24 V
Betriebsspannung UA DC 24 V
Stromaufnahme max. 50 mA
Summenstrom UA max. 4 A
Summenstrom US max. 4 A
Elektrische Daten | Eingang
Typ Eingang PNP, für 3-Draht Sensoren oder mechanische Schalter
Eingangszeitfilter 1 ms
Sensorstrom US je Eingang max. 0,2 A
Elektrische Daten | Ausgang
Überlastfest ja
Kurzschlussfest ja
Ausgangsstrom je Pin max. 0,5 A
Lampenlast 10 W
Diagnosen
Aktorwarnung pro Kanal per LED und BUS
Diagnose Unterspannung, keine Spannung
Diagnose per BUS pro Modul und Kanal
Diagnose per LED pro Modul und Kanal
Kurzschluss-Diagnose ja
LED-Anzeige Ethernet-Verbindung/ Datenverkehr
Überlast-Diagnose ja
Installation | Pin-Belegung
Klemmenreihe X0 Input
Klemmenreihe X1 Input/Output
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) IP20
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart geschnappt
Geeignet für Befestigungsart Tragschiene, (EN 60715)
Höhe 113 mm
Breite 54 mm
Tiefe 45 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. 0 °C
Betriebstemperatur max. 55 °C
Lagertemperatur min. -20 °C
Lagertemperatur max. 75 °C

Anschlusstypen
Anschlusstyp 1 Bus In
Anschlusstyp 2 Bus Out
Anschlusstyp 3 X0
Anschlusstyp 4 X1
Anschlusstyp 5 X2
Anschlusstyp 6 X3
Anschlusstyp 1
Familie-Bauform M12
Geschlecht male
Farbe Kontaktträger schwarz
Kodierung A
Polzahl 6
PIN 1 24 V DC (UA)
PIN 2 24 V DC (US)
PIN 3 0 V
PIN 4 Bus internal
PIN 5 Bus internal
PIN 6 0 V
Anschlusstyp 2
Familie-Bauform M12
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger schwarz
Kodierung A
Polzahl 6
PIN 1 24 V DC (UA)
PIN 2 24 V DC (US)
PIN 3 0 V
PIN 4 Bus internal
PIN 5 Bus internal
PIN 6 0 V
Anschlusstyp 3
Anschlussart Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger farblos
Polzahl 8
PIN 1 DI 10
PIN 2 DI 11
PIN 3 DI 12
PIN 4 DI 13
PIN 5 DI 14
PIN 6 DI 15
PIN 7 DI 16
PIN 8 DI 17
Anschlusstyp 4
Anschlussart Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger farblos
Polzahl 8
PIN 1 DI / DO 00
PIN 2 DI / DO 01
PIN 3 DI / DO 02
PIN 4 DI / DO 03
PIN 5 DI / DO 04
PIN 6 DI / DO 05
PIN 7 DI / DO 06
PIN 8 DI / DO 07
Anschlusstyp 5
Anschlussart Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger farblos
Polzahl 8
PIN 1 24 V DC (US) 00
PIN 2 24 V DC (US) 01
PIN 3 24 V DC (US) 02
PIN 4 24 V DC (US) 03
PIN 5 24 V DC (US) 04
PIN 6 24 V DC (US) 05
PIN 7 24 V DC (US) 06
PIN 8 24 V DC (US) 07
Anschlusstyp 6
Anschlussart Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger farblos
Polzahl 8
PIN 1 0 V 00
PIN 2 0 V 01
PIN 3 0 V 02
PIN 4 0 V 03
PIN 5 0 V 04
PIN 6 0 V 05
PIN 7 0 V 06
PIN 8 0 V 07

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
GTIN 4048879048279
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85389099

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Handbuch 56971_hdb_x_37.zip (37)
  • Dokumentation: Handbuch 56970_hdb_x_25.zip (25)
  • Dokumentation: Handbuch 56975_hdb_x_13.zip (13)
  • Dokumentation: Installationsanleitung 56691_ina_6_24.pdf (24)
  • Information: EU-Herstellererklärung 56691_984-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 56691_984-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: MTTF Bericht 56691_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_b.pdf (B)
  • Konstruktionsdateien: DXF 56691_dxf_x_a.zip (A)
  • Konstruktionsdateien: P8 56691_p8_2_50.zip (50)
  • Konstruktionsdateien: STP 56691_stp_x_a.zip (A)
  • Zulassung: UL Listed CA 56691_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: UL Listed US 56691_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf (B)

---- Gerätemarkierer ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten