Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0
Zoom
Klettband auf Rolle (Breite 20mm) VE = 5m  7000-99875-0000000
Abbildung ähnlich

Klettband auf Rolle (Breite 20mm) VE = 5m

ArtNr.: 7000-99875-0000000
Gewicht: 0.025 kg
Ursprungsland:  DE
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Klettband auf Rolle (Breite 20mm) VE = 5m
Installationshilfe zur schnellen Befestigungen von Leitungen
Klettbänder sind zum Bündeln, Ordnen und Sichern von Kabeln und Leitungen bestens geeignet
Klettband auf der Rolle kann auf die gewünschte Länge abgeschnitten werden
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat

Mechanische Daten | Materialdaten
Brennbarkeitsklasse (UL94) V-0
Material Gehäuse PA
Mechanische Daten | Montagedaten
Breite 20 mm

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-7.0 27140706
ECLASS-8.0 27140706
ECLASS-9.0 27140706
ECLASS-10.1 27140706
ECLASS-11.1 27140706
ECLASS-12.0 27140706
ETIM-5.0 EC002635
GTIN 4065909080672
Verpackungseinheit 10
Zolltarifnummer 63079098

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: EU-Herstellererklärung 7000-99875-0000000_02-07.23_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 7000-99875-0000000_02-07.23_uk_z_a.pdf (A)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten