Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0
Zoom
Klettband auf Rolle (Breite 10mm) VE = 5m  7000-99855-0000000
Abbildung ähnlich

Klettband auf Rolle (Breite 10mm) VE = 5m

ArtNr.: 7000-99855-0000000
Gewicht: 0.025 kg
Ursprungsland:  DE
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Installationshilfe zur schnellen Befestigungen von Leitungen
Klettband auf Rolle (Breite 10mm) VE = 5m
Klettbänder sind zum Bündeln, Ordnen und Sichern von Kabeln und Leitungen bestens geeignet
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat

Mechanische Daten | Materialdaten
Brennbarkeitsklasse (UL94) V-0
Material Gehäuse PA
Mechanische Daten | Montagedaten
Breite 10 mm

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-6.1 27140706
ECLASS-7.0 27140706
ECLASS-8.0 27140706
ECLASS-9.0 27140706
ECLASS-10.1 27140706
ECLASS-11.1 27140706
ECLASS-12.0 27140706
ETIM-5.0 EC002635
GTIN 4065909080658
Verpackungseinheit 10
Zolltarifnummer 63079098

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: EU-Herstellererklärung 7000-99855-0000000_02-07.23_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 7000-99855-0000000_02-07.23_uk_z_a.pdf (A)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten