M12 St. 0° / M12 Bu. 90° A-kod. LED
PUR 5x0.34 ge UL/CSA 2m
ArtNr.: | 7000-40361-0250200 |
Alternativartikel: | |
Gewicht: | 0.12 kg |
Ursprungsland: | DE |
nicht bestellbar
Beschreibung
⚠ HINWEIS ⚠
PRODUKT IST ABGEKÜNDIGT. BITTE ALTERNATIVARTIKEL BEACHTEN.
Stecker gerade – Buchse 90°
M12 – M12, 5-polig
3× LED (PNP), (NPN) auf Anfrage
Art.-Nr. 7005 - M12 Lite - (Kunststoffrändelschraube) auf Anfrage
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.
Technische Daten
Kabellänge | 2 m |
---|
Seite 1
Anzugsdrehmoment | 0,6 Nm |
---|---|
Befestigungsart | gesteckt, verschraubt |
Familie-Bauform | M12 |
Gewinde | M12 x 1 |
passend für Wellschlauch (Innen-Ø) | 10 mm |
Kodierung | A |
Material | PUR |
Polzahl | 5 |
Schlüsselweite | SW13 |
Schutzart (EN IEC 60529) | IP65, IP66K, IP67 |
Seite 2
Anzugsdrehmoment | 0,6 Nm |
---|---|
Befestigungsart | gesteckt, verschraubt |
Familie-Bauform | M12 |
Gewinde | M12 x 1 |
passend für Wellschlauch (Innen-Ø) | 10 mm |
Kodierung | A |
Material | PUR |
Polzahl | 5 |
Schlüsselweite | SW13 |
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC | 24 V |
---|---|
Betriebsspannung DC min. | 18 V |
Betriebsspannung DC max. | 30 V |
Betriebsspannung DC max. (UL-listed) | 30 V |
Betriebsstrom je Kontakt max. | 4 A |
Diagnosen
Statusanzeige LED | gelb, grün, weiß |
---|
Installation | Anschluss
Befestigungsgewinde | M12 x 1 |
---|
Geräteschutz | Elektrisch
Zusatzbedingung Schutzart | gesteckt, verschraubt |
---|---|
Verschmutzungsgrad | 3 |
Bemessungsstoßspannung | 0,8 kV |
Isolierstoffgruppe (IEC 60664-1) | I |
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Verriegelung | matt vernickelt |
---|---|
Beschichtung Verschraubung | vernickelt |
Material Verriegelung | Zinkdruckguss |
Material Verschraubung | Zinkdruckguss |
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | gesteckt, verschraubt, Rüttelsicherung |
---|
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -25 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 85 °C |
Zusatzbedingung Temperaturbereich | abhängig von angeschlossener Leitung |
Konformität
Produktstandard | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
---|
Kabeldaten
Allgemeine Daten | Kabel
Kabelkennung | 834 |
---|---|
Mantelfarbe | blau |
Zertifikatstyp | cURus |
Aufbau | Kabel
Anzahl Verseilung | 1 |
---|---|
Verseilung | 2 Adern verseilt |
Anzahl Verseilung (Typ 2) | 1 |
Verseilung (Typ 2) | 2 Verseilverbunde verseilt |
Kabelschirmung (Art) | Kupfergeflecht, verzinnt |
Kabelschirmung (Bedeckung) | 65 % |
Bandierung | Folie |
Beilaufleiter (Querschnitt) | 22 AWG |
Adernanordnung | (weiß, blau), (schwarz, rot) |
Mechanische Daten | Kabel
Kabelgewicht | 63,12 g/m |
---|---|
Material Mantel | PUR |
Shore-Härte Mantel | 90 ± 5 Shore A |
Inhaltsstofffreiheit (Mantel) | bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, halogenfrei, silikonfrei |
Außendurchmesser (Mantel) | 6,9 mm |
Toleranz Außendurchmesser (Mantel) | ± 5 % |
Material Aderisolation | PE |
Anzahl Adern | 2 |
Aussendurchmesser Aderisolation | 2,1 mm |
Toleranz Aussendurchmesser Aderisolation | ± 5 % |
Shore-Härte Aderisolation | 64 ± 5 Shore D |
Inhaltsstofffreiheit Aderisolation | bleifrei, FCKW frei, halogenfrei |
Anzahl Einzeldrähte (Ader) | 19 |
Durchmesser Adereinzeldrähte | 24 AWG |
Leiter Querschnitt (Ader) | 24 AWG |
Beilaufleiter (Querschnitt) | 22 AWG |
Material Leiter Ader | Kupferlitze, verzinnt |
Elektrische Funktion Ader | Daten |
Material Aderisolation (Daten) | PE |
Außendurchmesser Aderisolation (Daten) | 1,5 mm |
Toleranz Außendurchmesser Aderisolation (Daten) | ± 53 % |
Inhaltsstofffreiheit Aderisolation (Daten) | bleifrei, FCKW frei, halogenfrei |
Anzahl Adern (Daten) | 2 |
Anzahl Einzeldrähte Ader (Daten) | 19 |
Durchmesser Adereinzeldrähte (Daten) | 22 AWG |
Leitungsquerschnitt Ader (Daten) | 22 AWG |
Material Leiter Ader (Daten) | Kupferlitze, verzinnt |
Elektrische Funktion Ader (Daten) | Power |
Verfahrweg (Schleppkette) | 5 m |
Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette) | 1 Mio. |
Elektrische Daten | Kabel
Nennspannung AC max. | 300 V |
---|---|
Strombelastbarkeit (Norm) | nach DIN VDE 0298-4 |
Strombelastbarkeit min. Ader | 4,5 A |
Strombelastbarkeit min. Ader (Daten) | 6 A |
Elektrische Funktion Ader | Daten |
Elektrische Funktion Ader (Daten) | Power |
Wellenwiderstand | 120 Ω ± 10 % @ 1 MHz |
Elektrischer Widerstandsbelag Ader | 78 Ω/km |
Elektrischer Widerstandsbelag Ader (Daten) | 54 Ω/km |
Stehwechselspannung (Ader - Ader) | 2 kV @ 60 s |
Elektrischer Kapazitätsbelag | 40000 pF/km |
Stehwechselspannung (Ader - Schirm) | 2 kV @ 60 s |
Temperaturbereich | Kabel
Betriebstemperatur min. (fest) | -40 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. (fest) | 80 °C |
Betriebstemperatur min. (bewegt) | -30 °C |
Betriebstemperatur max. (bewegt) | 70 °C |
Beständigkeiten | Kabel
Flammwidrigkeit | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090 | IEC 60332-2-2 |
---|---|
Chemikalienbeständigkeit | gut, applikationsbezogen zu prüfen |
Benzinbeständigkeit | gut, applikationsbezogen zu prüfen |
Ölbeständigkeit | gut, applikationsbezogen zu prüfen | DIN EN 60811-404 |
Installation | Kabel
Biegeradius (Installation) | x Außendurchmesser |
---|---|
Biegeradius (fest) | 6 x Außendurchmesser |
Biegeradius (bewegt) | 10 x Außendurchmesser |
Anzahl Torsionszyklen | 2 Mio. |
Torsionsbeanspruchung | ± 30 °/m |
Torsionsgeschwindigkeit | 35 Zyklen/min |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27279218 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279218 |
ECLASS-7.0 | 27279218 |
ECLASS-8.0 | 27279218 |
ECLASS-9.0 | 27060311 |
ECLASS-10.1 | 27060311 |
ECLASS-11.1 | 27060311 |
ECLASS-12.0 | 27060311 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879169004 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Zubehör
---- Kabelmarkierer ----
---- Drehmomentschlüssel ----
---- Beschriftungsmaterial ----