DriveCliq-Leitung
Spezifikation: 6FX8002-2DC10-1CD0
ArtNr.: | 7000-SS051-8802300 |
Gewicht: | 1.52 kg |
Ursprungsland: | DE |
Liefertermin auf Anfrage
Beschreibung
DRIVE-CLiQ-Signalleitung für SINAMICS S120 und Motoren mit DC 24 V Adern
Stecker gerade – Stecker gerade
DRIVE-CLiQ IP67 - DRIVE CLiQ IP20
Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
Technische Daten
Kabellänge | 23 m |
---|
Seite 1
Befestigungsart | aufgesteckt |
---|---|
Familie-Bauform | RJ45 |
Seite 2
Befestigungsart | aufgesteckt |
---|
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC max. | 30 V |
---|---|
Betriebsspannung DC max. | 30 V |
Betriebsstrom max. | 1,76 A |
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP20, IP67 |
---|---|
Verschmutzungsgrad | 3 |
Bemessungsstoßspannung | 0,5 kV |
Isolierstoffgruppe (IEC 60664-1) | II |
Mechanische Daten | Montagedaten
Verriegelungsart | DRIVE-CLiQ |
---|
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -20 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 80 °C |
Zusatzbedingung Temperaturbereich | abhängig von angeschlossener Leitung |
Wichtige Installationshinweise
Hinweis zur Zugentlastung | Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern. |
---|---|
Hinweis zum Biegeradius | ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann. |
Kabeldaten
Kabel
Adernanordnung | grün, gelb, rosa, blau, rot, schwarz |
---|
Allgemeine Daten | Kabel
Kabelkennung | 880 |
---|---|
Mantelfarbe | grün |
Aufbau | Kabel
Anzahl Verseilung | 2 |
---|---|
Verseilung | 2 Adern verseilt |
Verseilung (Typ 2) | 2 Adern um Verseilverbund verseilt |
Kabelschirmung (Art) | Kupfergeflecht, blank |
Kabelschirmung (Bedeckung) | 85 % |
Adernanordnung | grün, gelb, rosa, blau, rot, schwarz |
Mechanische Daten | Kabel
Kabelgewicht | 75,9 g/m |
---|---|
Material Mantel | PUR |
Außendurchmesser (Mantel) | 6,9 mm |
Toleranz Außendurchmesser (Mantel) | ± 5 % |
Material Aderisolation | Polyolefin |
Anzahl Adern | 4 |
Leiter Querschnitt (Ader) | 0,2 mm² |
Material Aderisolation (Daten) | Polyolefin |
Anzahl Adern (Daten) | 2 |
Leitungsquerschnitt Ader (Daten) | 0,38 mm² |
Temperaturbereich | Kabel
Betriebstemperatur min. (fest) | -20 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. (fest) | 80 °C |
Betriebstemperatur min. (bewegt) | -20 °C |
Betriebstemperatur max. (bewegt) | 60 °C |
Beständigkeiten | Kabel
Flammwidrigkeit | UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2 |
---|---|
Chemikalienbeständigkeit | gut, applikationsbezogen zu prüfen |
Benzinbeständigkeit | gut, applikationsbezogen zu prüfen |
Ölbeständigkeit | gut, applikationsbezogen zu prüfen | DIN EN 60811-404 |
Installation | Kabel
Biegeradius (Installation) | x Außendurchmesser |
---|---|
Biegeradius (fest) | x Außendurchmesser |
Biegeradius (bewegt) | 10 x Außendurchmesser |
Anzahl Biegezyklen (Schleppkette) | 5 Mio. |
Torsionsbeanspruchung | ± 30 °/m |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27061801 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27061801 |
ECLASS-8.0 | 27061801 |
ECLASS-9.0 | 27061801 |
ECLASS-10.1 | 27060307 |
ECLASS-11.1 | 27060307 |
ECLASS-12.0 | 27060307 |
ETIM-5.0 | EC000830 |
GTIN | 4048879479141 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85444210 |