Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0

Power

  (269 Produkte)

Der neue MQ15 ist ein sehr kompakter und leistungsfähiger Steckverbinder, der u.a. einen sicheren Anschluss für Asynchron-/Drehstrommotoren bis 7,5kW bietet. Die Schnellverriegelungstechnik gewährleistet eine schnelle, dichte, werkzeuglose und fehlerfreie Montage im Handumdrehen.
Power MQ15 Steckverbinder: kompakt & flexibel:

  • Kompakter MQ15 Power-Steckverbinder von 4x 1,5mm² bis zu 6x 2,5 mm²
  • Drei Leistungskontakte bis 16A, zwei Hilfskontakte bis 10A + PE
  • Werkzeugloses Schnellverriegelungssystem für kürzeste Montagezeit
  • Leitungen mit Aderquerschnitten von 1,5mm² oder 2,5mm²
  • Industrietauglich durch Knick- und Vibrationsschutz
  • UL Listed nach PVVA7 2237

↓ Weiterlesen ↓

Power
10 20 50 100
Seite: 1 ... 23 24 25 26 27
sortieren nach:
markierte Produkte
Alle Produkte markieren
Seite: 1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27

MINIMIERUNG DER INSTALLATIONSZEIT: Das innovative Schnellanschlusssystem verkürzt die Montagezeit bei Neuinstallation, Service und Wartung um bis zu 80 Prozent. Eine Vierteldrehung genügt und der MQ15 ist schock- und vibrationsfest angeschlossen.

LEITUNGEN IN TOP-QUALITÄT: Im Leitungsportfolio befinden sich schleppkettentaugliche, hochflexible, flammwidrige, öl- und chemikalienbeständige PUR-Leitungen. Ergänzt wird das Portfolio mit kostengünstigen, chemikalienbeständigen PVC-Leitungen.

DICHT UND KONTAKTSICHER BIS IP67: Die Vollumspritzung der Stecker sorgt dafür, dass sie dauerhaft dicht gemäß Schutzart IP67 sind.

BESTES PREIS-/LEISTUNGSVERHÄLTNIS: Der MQ15 überträgt hohe Ströme auf kleinstem Raum. Dank der Verwendung von Hochleistungskunststoffen und dem Verzicht teurer Metallteile ist das Preis-/Leistungsverhältnis optimal.

EINFACHE ENERGIEVERTEILUNG: Mit dem MQ15 h-Stück lassen sich Motoren einfach und schnell miteinander verbinden. Somit können einfache Stiche in der Energieversorgung vorgenommen werden. Dies reduziert zum Beispiel beim Anschluss von mehreren Motoren den Installationsaufwand deutlich.

* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten