Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0

DriveCliq-Leitung

Spezifikation: 6FX8002-2DC10-1DD0

ArtNr.: 7000-SS051-8803300
Gewicht: 2.358 kg
Ursprungsland:  DE
Liefertermin auf Anfrage
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung


DRIVE-CLiQ-Signalleitung für SINAMICS S120 und Motoren mit DC 24 V Adern
Stecker gerade – Stecker gerade
DRIVE-CLiQ IP67 - DRIVE CLiQ IP20
Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.

Kabellänge 33 m
Seite 1
Befestigungsart aufgesteckt
Familie-Bauform RJ45
Seite 2
Befestigungsart aufgesteckt
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC max. 30 V
Betriebsspannung DC max. 30 V
Betriebsstrom max. 1,76 A
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) IP20, IP67
Verschmutzungsgrad 3
Bemessungsstoßspannung 0,5 kV
Isolierstoffgruppe (IEC 60664-1) II
Mechanische Daten | Montagedaten
Verriegelungsart DRIVE-CLiQ
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -20 °C
Betriebstemperatur max. 80 °C
Zusatzbedingung Temperaturbereich abhängig von angeschlossener Leitung
Wichtige Installationshinweise
Hinweis zur Zugentlastung Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
Hinweis zum Biegeradius ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.

Kabel
Adernanordnung grün, gelb, rosa, blau, rot, schwarz
Allgemeine Daten | Kabel
Kabelkennung 880
Mantelfarbe grün
Aufbau | Kabel
Anzahl Verseilung 2
Verseilung 2 Adern verseilt
Verseilung (Typ 2) 2 Adern um Verseilverbund verseilt
Kabelschirmung (Art) Kupfergeflecht, blank
Kabelschirmung (Bedeckung) 85 %
Adernanordnung grün, gelb, rosa, blau, rot, schwarz
Mechanische Daten | Kabel
Kabelgewicht 75,9 g/m
Material Mantel PUR
Außendurchmesser (Mantel) 6,9 mm
Toleranz Außendurchmesser (Mantel) ± 5 %
Material Aderisolation Polyolefin
Anzahl Adern 4
Leiter Querschnitt (Ader) 0,2 mm²
Material Aderisolation (Daten) Polyolefin
Anzahl Adern (Daten) 2
Leitungsquerschnitt Ader (Daten) 0,38 mm²
Temperaturbereich | Kabel
Betriebstemperatur min. (fest) -20 °C
Betriebstemperatur max. (fest) 80 °C
Betriebstemperatur min. (bewegt) -20 °C
Betriebstemperatur max. (bewegt) 60 °C
Beständigkeiten | Kabel
Flammwidrigkeit UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2
Chemikalienbeständigkeit gut, applikationsbezogen zu prüfen
Benzinbeständigkeit gut, applikationsbezogen zu prüfen
Ölbeständigkeit gut, applikationsbezogen zu prüfen | DIN EN 60811-404
Installation | Kabel
Biegeradius (Installation) x Außendurchmesser
Biegeradius (fest) x Außendurchmesser
Biegeradius (bewegt) 10 x Außendurchmesser
Anzahl Biegezyklen (Schleppkette) 5 Mio.
Torsionsbeanspruchung ± 30 °/m

ECLASS-6.0 27061801
ECLASS-7.0 27061801
ECLASS-8.0 27061801
ECLASS-9.0 27061801
ECLASS-10.1 27060307
ECLASS-11.1 27060307
ECLASS-12.0 27060307
ETIM-5.0 EC000830
GTIN 4048879575225
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85444210

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten