Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0

SVS Ventilst. BF B 10 mm selbstanschl. Schraubkl.

24V LED+RC PG9

ArtNr.: 7000-29621-0000000
Gewicht: 0.03 kg
Ursprungsland:  CZ
nicht bestellbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Bauform B (10 mm)
24 V AC/DC ±25%
LED und RC
PG9
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.

Seite 1
Schutzart (EN IEC 60529) IP65
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC 24 V
Betriebsspannung AC min. 18 V
Betriebsspannung AC max. 30 V
Betriebsspannung DC 24 V
Betriebsspannung DC min. 18 V
Betriebsspannung DC max. 30 V
Betriebsstrom je Kontakt max. 2 A
Installation | Anschluss
Anzugsdrehmoment 0,4 Nm
Befestigungsgewinde M3
Installation | Pin-Belegung
Polzahl 2 + PE
Geräteschutz | Elektrisch
Zusatzbedingung Schutzart gesteckt, verschraubt
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -20 °C
Betriebstemperatur max. 60 °C

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-7.0 27440104
ECLASS-8.0 27440104
ECLASS-9.0 27440102
ETIM-5.0 EC002062
GTIN 4048879187312
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85366990

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)

---- Beschriftungsmaterial ----
---- selbstanschließbarer Ventilstecker ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten