Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0

SVS Eco Ventilst. CI-9.4mm Schraubklemmanschluss

3-pol. + PE, max. 0,5mm², 5 -6mm

ArtNr.: 7000-30245-0000000
Gewicht: 0.012 kg
Ursprungsland:  HU
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Bauform CI (9.4 mm)
max. 250 V AC/DC
ohne Bauteile
metrisch
selbstanschließbar
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.

Seite 1
Befestigungsart gesteckt, verschraubt
Schutzart (EN IEC 60529) IP65
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC max. 250 V
Betriebsspannung DC max. 250 V
Betriebsstrom je Kontakt max. 6 A
Installation
Anschlussquerschnitt max. 0,5 mm²
Installation | Anschluss
Anzugsdrehmoment 0,4 Nm
Anzugsdrehmoment Klemmschraube 0,2 Nm
Befestigungsgewinde M12 x 1.5
Installation | Pin-Belegung
Polzahl 3 + PE
Geräteschutz | Elektrisch
Zusatzbedingung Schutzart gesteckt, verriegelt
Mechanische Daten | Materialdaten
Material Dichtung NBR
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsschraube M3
Klemmbereich min. 5 mm
Klemmbereich max. 6 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -40 °C
Betriebstemperatur max. 90 °C
Wichtige Installationshinweise
Hinweis zur Zugentlastung Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
Hinweis zum Biegeradius ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-7.0 27440104
ECLASS-8.0 27440104
ECLASS-9.0 27440102
ECLASS-10.1 27440105
ECLASS-11.1 27440105
ECLASS-12.0 27440105
ETIM-5.0 EC002062
GTIN 4048879513715
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85366990

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Konstruktionsdateien: STP 7000-30245-0000000_stp_x_a.zip (A)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten