Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0

SVS Eco LED Ventilst. BF BI 11mm LED 24V

2+PE selbstanschl Schraubkl. M16x1,5

ArtNr.: 7000-29875-0000000
Alternativartikel:   
Gewicht: 0.026 kg
Ursprungsland:  HU
Liefertermin auf Anfrage
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Bauform BI (11 mm)
24 V AC/DC ±15%
LED und VDR
metrisch
selbstanschließbar
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
Schutzart (EN IEC 60529) IP65
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC 24 V
Betriebsspannung AC min. 20,4 V
Betriebsspannung AC max. 26,4 V
Betriebsspannung DC 24 V
Betriebsspannung DC min. 20,4 V
Betriebsspannung DC max. 26,4 V
Betriebsstrom je Kontakt max. 10 A
Diagnosen
Statusanzeige LED rot
Installation
Anschlussquerschnitt min. 0,5 mm²
Anschlussquerschnitt max. 1,5 mm²
Installation | Anschluss
Anzugsdrehmoment 0,4 Nm
Anzugsdrehmoment Klemmschraube 0,2 Nm
Befestigungsgewinde M16 x 1.5
Installation | Pin-Belegung
Polzahl 2 + PE
Geräteschutz | Elektrisch
Zusatzbedingung Schutzart gesteckt, verschraubt
Mechanische Daten | Materialdaten
Farbe Gehäuse opak
Material Dichtung NBR
Material Gehäuse PA
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsschraube M3
Klemmbereich min. 6 mm
Klemmbereich max. 8 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -40 °C
Betriebstemperatur max. 90 °C
Wichtige Installationshinweise
Hinweis zur Zugentlastung Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
Hinweis zum Biegeradius ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-7.0 27440104
ECLASS-8.0 27440104
ECLASS-9.0 27440102
ETIM-5.0 EC002062
GTIN 4048879187145
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85366990

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)

---- selbstanschließbarer Ventilstecker ----
---- Flachdichtung ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten