MSUD Ventilst. CI-9.4mm freies Ltg-ende
PVC 3x0.75 ge 5m
ArtNr.: | 7000-94021-0160500 |
Gewicht: | 0.291 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Wird für Sie priorisiert produziert
Beschreibung
MSUD
Bauform CI (9.4 mm)
24 V AC/DC ±25%
LED und Schutzbeschaltung
Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
![Zertifikat Zertifikat](https://shop.murrelektronik.at/out/murrelektronik/img/approvals/xIMG60920_logo.png.pagespeed.ic.2cwFAoAJ-Q.png)
Technische Daten
Kabellänge | 5 m |
---|
Seite 1
Anzugsdrehmoment | 0,4 Nm |
---|---|
Gewinde | M3 |
Elektrische Daten
Abfallverzögerungszeit max. | 20 ms |
---|
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC | 24 V |
---|---|
Betriebsspannung AC min. | 19,2 V |
Betriebsspannung AC max. | 28,8 V |
Betriebsspannung DC | 24 V |
Betriebsspannung DC min. | 18 V |
Betriebsspannung DC max. | 30 V |
Abschaltspitzenspannung max. | 55 V |
Betriebsstrom je Kontakt max. | 4 A |
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP67 |
---|---|
Zusatzbedingung Schutzart | gesteckt, verschraubt |
Bemessungsstoßspannung | 0,8 kV |
Mechanische Daten | Materialdaten
Farbe Gehäuse | schwarz |
---|---|
Material Gehäuse | Kunststoff |
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | gesteckt, verschraubt |
---|
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -25 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 85 °C |
Zusatzbedingung Temperaturbereich | abhängig von angeschlossener Leitung |
Wichtige Installationshinweise
Hinweis zur Zugentlastung | Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern. |
---|---|
Hinweis zum Biegeradius | ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann. |
Kabeldaten
Kabel
Adernanordnung | schwarz 1, schwarz 2, grün-gelb |
---|
Allgemeine Daten | Kabel
Kabelkennung | 016 |
---|---|
Kabeltyp | 1 |
Bedruckungsfarbe Aderisolation | weiß (Isolation schwarz) |
Mantelfarbe | gelb |
Aufbau | Kabel
Anzahl Verseilung | 1 |
---|---|
Verseilung | 3 Adern verseilt |
Adernanordnung | schwarz 1, schwarz 2, grün-gelb |
Mechanische Daten | Kabel
Kabelgewicht | 63,8 g/m |
---|---|
Material Mantel | PVC |
Shore-Härte Mantel | 80 ± 5 Shore A |
Inhaltsstofffreiheit (Mantel) | bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, silikonfrei |
Außendurchmesser (Mantel) | 5,9 mm |
Toleranz Außendurchmesser (Mantel) | ± 5 % |
Material Aderisolation | PVC |
Anzahl Adern | 3 |
Aussendurchmesser Aderisolation | 1,8 mm |
Toleranz Aussendurchmesser Aderisolation | ± 5 % |
Shore-Härte Aderisolation | 43 ± 5 Shore D |
Materialeigenschaften Aderisolation | maschinell gut verarbeitbar |
Inhaltsstofffreiheit Aderisolation | bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, silikonfrei |
Bedruckungsfarbe Aderisolation | weiß (Isolation schwarz) |
Anzahl Einzeldrähte (Ader) | 24 |
Durchmesser Adereinzeldrähte | 0,2 mm |
Leiter Querschnitt (Ader) | 0,75 mm² |
Material Leiter Ader | Kupferlitze, blank |
Leitertyp (Ader) | Litzenklasse 5 |
Elektrische Daten | Kabel
Nennspannung max. (Leiter - Leiter) | 500 V |
---|---|
Nennspannung max. (Leiter - Erde) | 300 V |
Strombelastbarkeit (Norm) | nach DIN VDE 0298-4 |
Strombelastbarkeit min. Ader | 12 A |
Elektrischer Widerstandsbelag Ader | 26 Ω/km @ 20 °C |
Stehwechselspannung (Ader - Ader) | 3 kV @ 60 s |
Stehwechselspannung (Ader - Mantel) | 3 kV @ 60 s |
Temperaturbereich | Kabel
Betriebstemperatur min. (fest) | -30 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. (fest) | 70 °C |
Betriebstemperatur min. (bewegt) | -5 °C |
Betriebstemperatur max. (bewegt) | 70 °C |
Beständigkeiten | Kabel
Flammwidrigkeit | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090 |
---|---|
Chemikalienbeständigkeit | gut, applikationsbezogen zu prüfen |
Benzinbeständigkeit | gut, applikationsbezogen zu prüfen |
Ölbeständigkeit | gut, applikationsbezogen zu prüfen | DIN EN 60811-404 |
Installation | Kabel
Biegeradius (fest) | 5 x Außendurchmesser |
---|---|
Biegeradius (bewegt) | 10 x Außendurchmesser |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27279218 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27279218 |
ECLASS-8.0 | 27279218 |
ECLASS-9.0 | 27060311 |
ECLASS-10.1 | 27060312 |
ECLASS-11.1 | 27060312 |
ECLASS-12.0 | 27060312 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879115520 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Zubehör
---- Beschriftungsmaterial ----