Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0

Mit freiem Leitungsende

  (3507 Produkte)
10 20 50 100
Seite: 1 ... 83 84 85 ... 351
sortieren nach:
markierte Produkte
Alle Produkte markieren
Seite: 1 ... 81 82 83 84 85 86 87 ... 351

Was sind Ventilstecker?

Ventilstecker sind standardisierte Steckverbinder, die den Anschluss von Ventilen in Maschinen und Anlagen vereinfachen. Fertig konfektioniert ohne Steckverbinder an Seite 2 werden sie als Ventilstecker mit freiem Leitungsende oder Ventilleitung mit freiem Leitungsende bezeichnet.

Wie sind Ventilstecker mit freiem Leitungsende aufgebaut?

Für die Versorgung von Ventilen mit Signalen von der Steuerung und elektrischer Energie haben sich eine Reihe von Standard-Steckverbindern etabliert. Würfelförmige Stecker werden in fünf Bauformen angeboten. Bauform A, B, Bi, C, Ci geben die Form und Maße der Kontaktfläche und die Zahl der Pole an. Ventilstecker mit freiem Leitungsende sind auch mit Steckern der im Ventilbereich verbreiteten Produktfamilien Deutsch MDC, Junior Power Timer (AMP) und SuperSeal MSC verfügbar. Eine Auswahl der Junior Power Timer Ventilstecker mit freiem Leitungsende sind mit einem geraden Kabelabgang (0°) an Seite 1 erhältlich.

Verriegelung gegen unbeabsichtigtes Lösen

Ventilstecker mit freiem Leitungsende sind Typ-abhängig mit verschiedenen Mechanismen zur Verriegelung ausgerüstet. Die Verriegelung schützt unter rauen industriellen und mobilen Einsatzbedingungen vor dem Verlust der Übertragung von Signalen und Energie an das Ventil. Der Ventilstecker mit freiem Leitungsende kann mit einer Schraube verriegelt sein, um ein unbeabsichtigtes Lösen durch Vibrationen, Zug auf der Leitung und andere Einflüsse zu verhindern.

Produktfamilien für Einsatzbedingungen

Die Umgebung, in der die Ventilleitung mit freiem Leitungsende eingesetzt wird, bestimmt die Beanspruchung durch Staub, Feuchtigkeit, Schmutz und mechanische Belastungen, wie Stöße, Vibrationen und Zug auf der Leitung. Murrelektronik hat die Ventilstecker mit freiem Leitungsende in Produktfamilien für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie (F&B), Outdoor und Industrie Standard gruppiert. Für den Einsatz in hoch beanspruchender industrieller Umgebung sind Ventilstecker mit freiem Leitungsende in schleppkettentauglicher, schweißfunkenbeständiger und robotertauglicher Ausführung online zu kaufen.

Ventilstecker mit freiem Leitungsende für den Export

Zur Ausrüstung von Maschinen für den nordamerikanischen Markt ist eine große Auswahl von Ventilsteckern mit Zulassungen nach cCSAus, ECOLAB, EAC oder UR verfügbar.

* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten