Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0

M12 Duostecker 0° A-kod. Schraubklemmanschluss

5-pol., max. 0,75mm², 2,1 - 3mm, 4 - 5mm

ArtNr.: 7000-12801-0000000
Alternativartikel:   
Gewicht: 0.025 kg
Ursprungsland:  HU
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Stecker gerade
Y-Verteiler M12, 5-polig
Schraubklemmen
Klemmbereich (Kabel-Ø): 2.1...3/4...5 mm
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
Klemmbereich 2.1...3/4...5 mm (2 Leitungsdurchführungen)

Seite 1
Familie-Bauform M12
Kodierung A
Material Kontakt Messing
Polzahl 5
Schutzart (EN IEC 60529) IP67
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC max. 60 V
Betriebsspannung DC max. 60 V
Betriebsstrom je Kontakt max. 4 A
Installation
Anschlussquerschnitt max. 0,75 mm²
Installation | Anschluss
Schlüsselweite SW18
Geräteschutz | Elektrisch
Zusatzbedingung Schutzart gesteckt, verschraubt
Verschmutzungsgrad 3
Isolierstoffgruppe (IEC 60664-1) III
Überspannungskategorie (EN 60664-1) II
Mechanische Daten | Materialdaten
Material Gehäuse PA
Material Kontaktträger PA
Material Verriegelung Kunststoff
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe 63 mm
Breite 20 mm
Tiefe 20 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -40 °C
Betriebstemperatur max. 85 °C
Wichtige Installationshinweise
Hinweis zur Zugentlastung Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
Hinweis zum Biegeradius ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-6.1 27260702
ECLASS-7.0 27440102
ECLASS-8.0 27440102
ECLASS-9.0 27440116
ECLASS-10.1 27440102
ECLASS-11.1 27440102
ECLASS-12.0 27440116
ETIM-5.0 EC002635
GTIN 4048879201612
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85366990

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Konstruktionsdateien: STP 7000-12801_stp_x_a.zip (A)
  • Zulassung: UL Registered CA 7000-12801-0000000_E325311-CYJV8_urc_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: UL Registered US 7000-12801-0000000_E325311-CYJV2_ur_z_a.pdf (A)

---- Kabelschneider ----
---- Abisolierzange ----
---- Seitenschneider ----
---- Crimpzange ----
---- Entmanteler ----
---- Drehmomentschlüssel ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten