Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0

M12 Bu. 0° A-kod. Schneidklemmanschluss

4-pol., 0,14 - 0,34mm², 2,9 - 5,1mm

ArtNr.: 7000-12611-0000000
Alternativartikel:   
Gewicht: 0.022 kg
Ursprungsland:  DE
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Buchse gerade
M12, 4-polig
Schneidklemmen
Anschlussquerschnitt: 0.14...0.34 mm²
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
Zertifikat

Seite 1
Familie-Bauform M12
Schutzart (EN IEC 60529) IP67
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC max. 32 V
Betriebsspannung DC max. 32 V
Betriebsstrom je Kontakt max. 4 A
Installation
Anschlussquerschnitt min. 0,14 mm²
Anschlussquerschnitt max. 0,34 mm²
Einzeldrahtdurchmesser min. 0,1 mm
Installation | Anschluss
Aderisolationsdurchmesser min. 1 mm
Aderisolationsdurchmesser max. 1,6 mm
Anzugsdrehmoment 0,6 Nm
Geräteschutz | Elektrisch
Zusatzbedingung Schutzart gesteckt, verschraubt
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart gesteckt, verschraubt, Rüttelsicherung
Klemmbereich min. 2,9 mm
Klemmbereich max. 5,1 mm
Höhe 43 mm
Breite 15 mm
Tiefe 15 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -25 °C
Betriebstemperatur max. 85 °C
Wichtige Installationshinweise
Hinweis zur Zugentlastung Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
Hinweis zum Biegeradius ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-7.0 27440104
ECLASS-8.0 27440104
ECLASS-9.0 27440102
ECLASS-10.1 27440102
ECLASS-11.1 27440102
ECLASS-12.0 27440116
ETIM-5.0 EC002635
GTIN 4048879201742
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85366990

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Installationsanleitung 7000-12611-0000000_ina_x_01.pdf (01)
  • Information: EU-Herstellererklärung con_01-10.21_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA con_01-10.21_uk_z_c.pdf (C)
  • Konstruktionsdateien: STP 7000-12611_stp_x_a.zip (A)
  • Zulassung: UL Registered CA 7000-12611-0000000_E224242-ECBT8_urc_z_d.pdf (D)
  • Zulassung: UL Registered US 7000-12611-0000000_E224242-ECBT2_ur_z_d.pdf (D)

---- Entmanteler ----
---- Drehmomentschlüssel ----
---- Anschlusskabel ----
---- Seitenschneider ----
---- Kabelschere ----
---- Kabelschneider ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten