M23 Bu. 0° freies Ltg-ende
PUR 6x0.34+3x0.75 gr UL/CSA schleppk. 15m
ArtNr.: | 7000-23031-3551500 |
Gewicht: | 1.817 kg |
Ursprungsland: | DE |
nicht bestellbar
Beschreibung
Buchse gerade
M23, 12-polig
9-polig belegt
für Verteiler 6-fach, 4-polig
Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
Technische Daten
Kabellänge | 15 m |
---|
Seite 1
Anzugsdrehmoment | 2 Nm |
---|---|
Familie-Bauform | M23 |
Gewinde | M23 x 1 |
Schlüsselweite | SW27 |
Schutzart (EN IEC 60529) | IP65, IP67 |
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC max. | 125 V |
---|---|
Betriebsspannung DC max. | 125 V |
Betriebsstrom je Kontakt max. | 7,5 A |
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
STOOW-Style Mantel | Hybrid, Signal, Power |
---|---|
Kabelkennung | 355 |
Kabeltyp | 2 |
Mantelfarbe | grau |
Zertifikatstyp | cURus |
Aufbau | Kabel
Anzahl Verseilung | 1 |
---|---|
Verseilung | 9 Adern um Kernfüller verseilt |
Kabelschirmung (Art) | Kupfergeflecht, blank |
Kabelschirmung (Bedeckung) | 85 % |
Füller | ja |
Adernanordnung | weiß, grün, gelb, grau, rosa, rot, grün-gelb, braun, blau |
Mechanische Daten | Kabel
Kabelgewicht | 124,3 g/m |
---|---|
Material Mantel | PUR |
Shore-Härte Mantel | 87 ± 5 Shore A |
Inhaltsstofffreiheit (Mantel) | bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, silikonfrei |
Außendurchmesser (Mantel) | 8,5 mm |
Toleranz Außendurchmesser (Mantel) | ± 5 % |
Material Innenmantel | PVC |
Farbe Innenmantel | grau |
Material Aderisolation | PVC |
Anzahl Adern | 6 |
Aussendurchmesser Aderisolation | 1,3 mm |
Toleranz Aussendurchmesser Aderisolation | ± 5 % |
Shore-Härte Aderisolation | 43 ± 5 Shore D |
Materialeigenschaften Aderisolation | maschinell gut verarbeitbar |
Inhaltsstofffreiheit Aderisolation | bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, silikonfrei |
Anzahl Einzeldrähte (Ader) | 19 |
Durchmesser Adereinzeldrähte | 0,15 mm |
Leiter Querschnitt (Ader) | 0,34 mm² |
Material Leiter Ader | Kupferlitze, blank |
Leitertyp (Ader) | Litzenklasse 5 |
Material Aderisolation (Power) | PVC |
Außendurchmesser Aderisolation (Power) | 1,8 mm |
Toleranz Außendurchmesser Aderisolation (Power) | ±5 % |
Shore-Härte Aderisolation (Power) | 43±5 Shore D |
Materialeigenschaften Aderisolation (Power) | maschinell gut verarbeitbar |
Inhaltsstofffreiheit Aderisolation (Power) | bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, silikonfrei |
Anzahl Einzeldrähte Ader (Power) | 42 |
Durchmesser Adereinzeldrähte (Power) | 0,15 mm |
Leitungsquerschnitt Ader (Power) | 0,75 mm² |
Material Leiter Ader (Power) | Kupferlitze, blank |
Leitertyp Ader (Power) | Litzenklasse 6 |
Verfahrweg (Schleppkette) | 5 m @ 25 °C |
Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette) | 2 Mio. @ 25 °C |
Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette) | 3 |
Elektrische Daten | Kabel
Nennspannung max. (Leiter - Leiter) | 300 V |
---|---|
Nennspannung max. (Leiter - Erde) | 300 V |
Strombelastbarkeit (Norm) | nach DIN VDE 0298-4 |
Strombelastbarkeit min. Ader | 4 A |
Elektrischer Widerstandsbelag Ader | 57 Ω/km @ 20 °C |
Elektrischer Widerstandsbelag Ader (Power) | 26 Ω/km @20 °C |
Stehwechselspannung (Ader - Ader) | 2 kV @ 60 s |
Stehwechselspannung (Ader - Mantel) | 2 kV @ 60 s |
Schleifenwiderstand | 7,8 A |
Temperaturbereich | Kabel
Betriebstemperatur min. (fest) | -30 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. (fest) | 80 °C |
Betriebstemperatur min. (bewegt) | -5 °C |
Betriebstemperatur max. (bewegt) | 70 °C |
Beständigkeiten | Kabel
Flammwidrigkeit | UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2 |
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
GTIN | 4048879188425 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85444290 |