Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0
Zoom
M12 St. 90° A-kod. freies Ltg-ende  7000-12121-2251500
Abbildung ähnlich

Zuletzt gesehen

M12 St. 90° A-kod. freies Ltg-ende

PUR 5x0.34 gr UL/CSA 15m

ArtNr.: 7000-12121-2251500
Alternativartikel:   
Gewicht: 0.736 kg
Ursprungsland:  CZ
nicht bestellbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung


⚠ HINWEIS ⚠
PRODUKT IST ABGEKÜNDIGT. BITTE ALTERNATIVARTIKEL BEACHTEN.

Stecker 90°
M12, 5-polig
Art.-Nr. 7005 - M12 Lite - (Kunststoffrändelschraube) auf Anfrage
mit Kabeltülle
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat

Kabellänge 15 m
Seite 1
Anzugsdrehmoment 0,6 Nm
Befestigungsart gesteckt, verschraubt
Familie-Bauform M12
Gewinde M12 x 1
passend für Wellschlauch (Innen-Ø) 10 mm
Kodierung A
Material PUR
Schlüsselweite SW13
Schutzart (EN IEC 60529) IP65, IP66K, IP67
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC max. 125 V
Betriebsspannung DC max. 125 V
Betriebsspannung AC (UL-listed) 30 V
Betriebsspannung DC (UL-listed) 30 V
Betriebsstrom je Kontakt max. 4 A
Installation | Anschluss
Befestigungsgewinde M12 x 1
Geräteschutz | Elektrisch
Zusatzbedingung Schutzart gesteckt, verschraubt
Verschmutzungsgrad 3
Bemessungsstoßspannung 1,5 kV
Isolierstoffgruppe (IEC 60664-1) I
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Verriegelung matt vernickelt
Beschichtung Verschraubung vernickelt
Material Verriegelung Zinkdruckguss
Material Verschraubung Zinkdruckguss
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart gesteckt, verschraubt, Rüttelsicherung
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -25 °C
Betriebstemperatur max. 85 °C
Zusatzbedingung Temperaturbereich abhängig von angeschlossener Leitung
Konformität
Produktstandard DIN EN 61076-2-101 (M12)

Kabel
Kabelkennung 225
Kabeltyp 2 (PUR/PVC)
Zulassung (Kabel) UL (AWM-Style 20549/1731), CSA; CE conform
Kabelgewicht [g/m] 54,78 g
Material Leiter Cu-Litze, blank
Widerstand (Leiter) max. 57 Ω/km (20 °C)
Einzeldraht-Ø (Leiter) 0.1 mm
Aufbau (Leiter) 42× 0.1 mm (Litzenklasse 6)
Querschnitt (Leiter) 5× 0.34 mm²
AWG ähnlich AWG 22
Material Aderisolierung PVC
Materialeigenschaften Aderisolierung FCKW-, cadmium-, silikon- und bleifrei
Shore-Härte Aderisolierung 43 ±5 D
Ader-Ø inkl. Isolierung 1.25 mm ±5%
Adernfarbe/Nummerierung br, sw, bl, ws, gnge längsgestreift
Verseilverbund 5 Adern um Kernfüller verseilt
Schirmung nein
Material Mantel PUR/PVC
Materialeigenschaften (Mantel) FCKW-, halogen-, cadmium-, silikon- und bleifrei, matt, adhäsionsarm, maschinell gut verarbeitbar, abriebresistent, hydrolyse- und mikrobenbeständig
Shore-Härte Mantel 80 ±5 A (PVC-Untermantel); 85 ±5 A (PUR-Mantel)
Außen-Ø (Mantel) 5.0 mm ±5%
Farbe Mantel grau
chemische Beständigkeit gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
Nennspannung UL 300 V AC
Prüfspannung 2000 V AC
Strombelastbarkeit nach DIN VDE 0298-4
Temperaturbereich (fest) -30...+80 °C
Temperaturbereich (bewegt) -5...+80 °C
Biegeradius (fest) 10× Außen-Ø
Biegeradius (bewegt) 15× Außen-Ø
Anzahl Biegezyklen (Schleppkette) max. 2 Mio. (25 °C)
Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette) max. 3.3 m/s
Beschleunigung (Schleppkette) max. 5 m/s²

ECLASS-6.0 27279218
ECLASS-6.1 27279218
ECLASS-7.0 27279218
ECLASS-8.0 27279218
ECLASS-9.0 27060311
ECLASS-10.1 27060311
ECLASS-11.1 27060311
ECLASS-12.0 27060311
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879215121
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85444290

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: EU-Herstellererklärung 7000-12001_04.06.19_ce_z_e.pdf (E)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 7000-12001_04.06.19_uk_z_a.pdf (A)
  • Konstruktionsdateien: STP 7000-12121_stp_x_a.zip (A)
  • Zertifikat: ATEX 7000-18001_ax_2_k.pdf (K)
  • Zulassung: CSA CA 7000-12121-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csa_z_b.pdf (B)
  • Zulassung: CSA US 7000-12121-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csau_z_b.pdf (B)

---- Beschriftungsmaterial ----
---- selbstanschließbare Rundsteckverbinder ----
---- Drehmomentschlüssel ----
---- Kabelmarkierer ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten