Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0

7/8'' (Mini) St. 0° freies Ltg.-ende

TPE 4xAWG16 ge UL/CSA, TC-ER 10m

ArtNr.: 7700-A4001-U1C1000
Gewicht: 1.089 kg
Ursprungsland:  DE
Liefertermin auf Anfrage
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung


Stecker gerade
7/8"
4-polig
Powerleitung
USA
ohne Kabeltülle
Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.

Seite 1
Anzugsdrehmoment 1,5 Nm
Befestigungsart gesteckt, verschraubt
Familie-Bauform 7/8"
Gewinde 7/8"
passend für Wellschlauch (Innen-Ø) 17,8 mm
Polzahl 4
Schlüsselweite SW24
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC max. 600 V
Betriebsspannung DC max. 600 V
Betriebsstrom je Kontakt max. 10 A
Diagnosen
Statusanzeige LED nein
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) IP68
Zusatzbedingung Schutzart gesteckt, verschraubt
Verschmutzungsgrad 3
Bemessungsstoßspannung 4 kV
Mechanische Daten | Materialdaten
Material Gehäuse PUR
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart gesteckt, verschraubt, Rüttelsicherung
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -25 °C
Betriebstemperatur max. 80 °C
Zusatzbedingung Temperaturbereich abhängig von angeschlossener Leitung

Kabel
Aderzahl/-querschnitt 4× 1.5 mm²
Aderisolation PVC (sw, gn, rt, ws)
Außen-Ø 9.0 mm ±5%
Kabelkennung U1C
Kabelnummer U1C
Zulassung (Kabel) UL (AWM-Style 21002/1841), CSA
Kabelgewicht [g/m] 117,7 g
Material Leiter Cu-Litze, blank
Widerstand (Leiter) max. 13.2 Ω/km (20 °C)
Einzeldraht-Ø (Leiter) 0.16 mm
Aufbau (Leiter) 65× 0.16 mm (Litzenklasse 6)
Querschnitt (Leiter) 4× 1.5 mm²
AWG ähnlich AWG 16
Material Aderisolierung PVC
Ader-Ø inkl. Isolierung 2.6 mm ±5%
Adernfarbe/Nummerierung sw, gn, rt, ws
Verseilverbund 4 Adern mit 5 Füllern verseilt
Schirmung nein
Material Mantel TPE
Außen-Ø (Mantel) 9.1 mm ±5%
Farbe Mantel gelb
Mantelfarbe gelb
chemische Beständigkeit gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
thermische Beständigkeit flammwidrig nach UL, FT4
Nennspannung 600 V
Prüfspannung 6 kV spark test
Strombelastbarkeit NEC (National Electric Code)
Temperaturbereich (fest) -50...+105 °C
Temperaturbereich (fest) -50...+105 °C
Temperaturbereich (bewegt) -20...+90 °C
Temperaturbereich (bewegt) -20...+90 °C
Biegeradius (fest) 8× Außen-Ø
Biegeradius (bewegt) 10× Außen-Ø
Biegeradius (bewegt) 10× Außen-Ø
Anzahl Biegezyklen (Schleppkette) 2 Mio. ±90° (Tic-Toc Test)
Torsionsbeanspruchung ±90°/m
Material Mantel TPE (UL/CSA)

GTIN 4048879648080
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85444290

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Konstruktionsdateien: STP 7700-A4001_stp_x_a.zip (A)
  • Zulassung: UL Listed CA 7700-A4001-U1Cxxxx_E325311-CYJV7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: UL Listed US 7700-A4001-U1Cxxxx_E325311-CYJV_ul_z_a.pdf (A)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten