M23 Bu. 0° 6-pol. freies Ltg-ende
PVC 1.5 geschirmt or UL/CSA+schleppk. 26m
ArtNr.: | 7000-PS505-8652600 |
Gewicht: | 3.446 kg |
Ursprungsland: | DE |
Liefertermin auf Anfrage
Beschreibung
Leistungsleitung für SINAMICS S120 und Motoren mit M23-Anschluss
Buchse gerade
M23, 6-polig
4-polig belegt
Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
Leistungsadern: 12 A (1.5 mm²), 15 A (2.5 mm²); Bremsadern: 5 A (1.5 mm²)
Technische Daten
Kabellänge | 26 m |
---|
Seite 1
Anzugsdrehmoment | 2 Nm |
---|---|
Familie-Bauform | M23 |
Gewinde | M23 x 1 |
passend für Wellschlauch (Innen-Ø) | 16 mm |
Schlüsselweite | SW27 |
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC max. | 630 V |
---|---|
Betriebsspannung DC max. | 630 V |
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP65, IP67 |
---|---|
Zusatzbedingung Schutzart | gesteckt, verschraubt |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
Isolierstoffgruppe (IEC 60664-1) | I |
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Verriegelung | vernickelt |
---|---|
Material Gehäuse | PUR |
Material Verriegelung | Messing |
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
Hinweis zur Zugentlastung | Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern. |
---|---|
Hinweis zum Biegeradius | ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann. |
Kabeldaten
Allgemeine Daten | Kabel
Kabelkennung | 865 |
---|---|
Mantelfarbe | orange |
Zertifikatstyp | cURus |
Aufbau | Kabel
Anzahl Verseilung | 1 |
---|---|
Verseilung | 4 Adern mit Füller verseilt |
Kabelschirmung (Art) | Kupfergeflecht, verzinnt |
Kabelschirmung (Bedeckung) | 80 % |
Bandierung | Faserband, Vlies |
Füller | ja |
Adernanordnung | schwarz W/L3/D/L-, schwarz U/L1/C/L+, schwarz V/L2, grün-gelb |
Mechanische Daten | Kabel
Kabelgewicht | 128,7 g/m |
---|---|
Material Mantel | PVC |
Inhaltsstofffreiheit (Mantel) | bleifrei, FCKW frei, silikonfrei |
Außendurchmesser (Mantel) | 8,1 mm |
Toleranz Außendurchmesser (Mantel) | ± 5 % |
Material Aderisolation (Power) | TPM |
Außendurchmesser Aderisolation (Power) | 2,4 mm |
Toleranz Außendurchmesser Aderisolation (Power) | ±5 % |
Inhaltsstofffreiheit Aderisolation (Power) | bleifrei, FCKW frei, silikonfrei |
Bedruckungsfarbe Aderisolation (Power) | weiß (Isolation schwarz) |
Anzahl Adern (Power) | 4 |
Anzahl Einzeldrähte Ader (Power) | 30 |
Durchmesser Adereinzeldrähte (Power) | 0,25 mm |
Leitungsquerschnitt Ader (Power) | 1,5 mm² |
Material Leiter Ader (Power) | Kupferlitze, blank |
Leitertyp Ader (Power) | Litzenklasse 5 |
Elektrische Daten | Kabel
Nennspannung max. (Leiter - Leiter) | 1000 V |
---|---|
Nennspannung max. (Leiter - Erde) | 600 V |
Strombelastbarkeit (Norm) | nach DIN VDE 0298-4 |
Strombelastbarkeit min. Ader (Power) | 14,4 A |
Elektrischer Widerstandsbelag Ader (Power) | 13,7 Ω/km @20 °C |
Stehwechselspannung (Ader - Ader) | 4 kV @ 60 s |
Stehwechselspannung (Ader - Mantel) | 4 kV @ 60 s |
Stehwechselspannung (Ader - Schirm) | 4 kV @ 60 s |
Isolationswiderstand | 10 MΩ × km |
Elektrischer Kapazitätsbelag (Ader - Schirm) (Power) | 250000 pF/km |
Elektrischer Kapazitätsbelag (Ader - Ader) (Power) | 150000 pF/km |
Temperaturbereich | Kabel
Betriebstemperatur min. (fest) | -25 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. (fest) | 80 °C |
Betriebstemperatur min. (bewegt) | -5 °C |
Betriebstemperatur max. (bewegt) | 60 °C |
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
Biegeradius (bewegt) | 18 x Außendurchmesser |
Anzahl Biegezyklen (Schleppkette) | 0,1 Mio. @ 25 °C |
Verfahrweg (Schleppkette) | 5 m @ 25 °C | horizontal |
Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette) | 0,5 m/s @ 25 °C |
Torsionsbeanspruchung | ± 30 °/m |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27279218 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279218 |
ECLASS-7.0 | 27279218 |
ECLASS-8.0 | 27279218 |
ECLASS-9.0 | 27060327 |
ECLASS-10.1 | 27060311 |
ECLASS-11.1 | 27060311 |
ECLASS-12.0 | 27060327 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879830089 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85444290 |