M12 Bu. Flansch A-kod. geschirmt HWM
PVC 12x0.14 geschirmt sw UL/CSA 2m
ArtNr.: | 7000-19191-7030200 |
Gewicht: | 0.177 kg |
Ursprungsland: | DE |
Liefertermin auf Anfrage
Beschreibung
Flanschbuchse
M12, 12-polig
geschirmt
Hinterwandmontage
Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
M12, 12-polig
geschirmt
Hinterwandmontage
Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
Technische Daten
Bauform
Bauform | 19191 |
---|
Technische Daten
Betriebsspannung | max. 30 V AC/DC |
---|---|
Bemessungsstoßspannung | 0.8 kV |
Betriebsstrom je Kontakt | max. 1.5 A |
Polzahl | 12 |
Isolierstoffgruppe | IEC 60664-1, category I |
Kodierung | A-kodiert |
LED-Anzeige | nein |
Verriegelung der Steckplätze | Schraubgewinde (M12×1 mm) empf. Anzugsdrehmoment 0.6 Nm, selbstsichernd |
Schutzart | IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529) |
Schutzart NEMA | 3, 4, 6P (UL 50E) |
Material Verriegelung | Messing, vernickelt |
Verschraubung | M12 (SW14) |
Allgemeine Daten
Verschmutzungsgrad | 3 |
---|---|
Temperaturbereich | -25...+85 °C, abhängig von angeschlossener Leitung |
Leitungen
Aderzahl/-querschnitt | 12× 0.14 mm² |
---|---|
Aderisolation | PVC (br, bl, ws, gn, rs, ge, sw, gr, rt, vi, grrs, rtbl) |
Außen-Ø | 6.5 mm ±5% |
Kabelkennung | 703 |
Kabeltyp | 1 (PVC) |
Zulassung (Kabel) | cURus (AWM-Style 2464/173) |
Kabelgewicht [g/m] | 73,7 g |
Material Leiter | Cu-Litze, blank |
Widerstand (Leiter) | max. 138 Ω/km (20 °C) |
Einzeldraht-Ø (Leiter) | 0.1 mm |
Aufbau (Leiter) | 18× 0.1 mm (Litzenklasse 5) |
Kabelkennzeichnung | siehe Rahmenliefervorschrift 7000-00000-001 |
Querschnitt (Leiter) | 12× 0.14 mm² |
AWG | ähnlich AWG 26 |
Material Aderisolierung | PVC |
Materialeigenschaften (Aderisolierung) | FCKW-, cadmium-, silikon- und bleifrei, matt, adhäsionsarm, maschinell gut verarbeitbar, abriebresistent |
Shore-Härte (Aderisolierung) | 45 ±5 D |
Ader-Ø inkl. Isolierung | 1.05 mm ±5% |
Adernfarbe/Nummerierung | br, rt, gr, sw, ge, rs, gn, ws, bl, rtbl, grrs, vi |
Verseilverbund | Adern rtbl, grrs und vi miteinander verseilt, darüber alle anderen Adern verseilt |
Schirmung | ja |
Schirmung (Art) | Kupfergeflecht |
optische Schirmbedeckung | ca. 80% |
Material Mantel | PVC |
Materialeigenschaften (Mantel) | FCKW-, cadmium-, silikon- und bleifrei, matt, adhäsionsarm, maschinell gut verarbeitbar, abriebresistent |
Shore-Härte (Mantel) | 85 ±5 A |
Außen-Ø (Mantel) | 6.5 mm ±5% |
Farbe Mantel | schwarz |
Mantelfarbe | schwarz |
chemische Beständigkeit | gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit |
thermische Beständigkeit | flammwidrig nach UL 1581 VW1 / CSA FT1 |
Nennspannung | UL 300 V AC |
Prüfspannung | 2000 V |
Strombelastbarkeit | nach DIN VDE 0298-4 |
Temperaturbereich (fest) | -30...+80 °C |
Temperaturbereich (fest) | -30...+80 °C |
Temperaturbereich (bewegt) | -5...+80 °C |
Temperaturbereich (bewegt) | -5...+80 °C |
Biegeradius (fest) | 10× Außen-Ø |
Biegeradius (bewegt) | 10× Außen-Ø |