Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0
Zoom
M8 Bu. Flansch 90° D-kod. HWM  7000-R1224-12D2100
Abbildung ähnlich

Zuletzt gesehen

M8 Bu. Flansch 90° D-kod. HWM

4-pol., PCB Pin, geschirmt

ArtNr.: 7000-R1224-12D2100
Gewicht: 0.008 kg
Ursprungsland:  DE
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Leiterplattensteckverbinder
Buchse gerade
M8, 4-polig
D-kodiert
Geschirmt
THT-Lötanschluss
Hinterwandmontage
Zertifikat
Zertifikat
Bustechnologien

Seite 1
Beschichtung Kontakt vernickelt
Familie-Bauform M8
Kodierung D
Material Kontakt Messing
Polzahl 4
Schlüsselweite SW14
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC 50 V
Betriebsspannung DC 60 V
Betriebsstrom je Kontakt max. 4 A
Industrielle Kommunikation
Übertragungsparameter CAT5e, Class D (ISO/IEC 11801)
Installation | Anschluss
Anschlussinformation THT-Lötanschluss
Anzugsdrehmoment 0,6 Nm
Befestigungsgewinde M12 x 1
Steckzyklen min. 100
Geräteschutz
Geschirmt ja
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) IP67
Zusatzbedingung Schutzart gesteckt, verschraubt
Verschmutzungsgrad 3/2
Isolationswiderstand min. 100 MΩ
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Gehäuse vernickelt
Material Dichtung FPM
Material Gehäuse Kupferlegierung
Material Kontaktträger PA6
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart gesteckt, verschraubt, Rüttelsicherung
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -25 °C
Betriebstemperatur max. 90 °C
Wichtige Installationshinweise
Hinweis zur Zugentlastung Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
Hinweis zum Biegeradius ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.

ECLASS-6.0 27279218
ECLASS-6.1 27279220
ECLASS-7.0 27440103
ECLASS-8.0 27440103
ECLASS-9.0 27440109
ECLASS-10.1 27440109
ECLASS-11.1 27440109
ECLASS-12.0 27440109
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879906838
Verpackungseinheit 10
Zolltarifnummer 85366930

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten