Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0
Zoom
AMS 3-10/44-2 Optokopplermodul  50043
Abbildung ähnlich

Zuletzt gesehen

AMS 3-10/44-2 Optokopplermodul

IN: 53 VDC - OUT: 35 VDC / 2 A

ArtNr.: 50043
Alternativartikel:   
Gewicht: 0.094 kg
Ursprungsland:  CZ
Liefertermin auf Anfrage
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Transistor 2 A (3-fach)
3 Schließer
24 V DC
Steuerspannung 230 V AC auf Anfrage
Zertifikat
Zertifikat

Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung AUS DC min. 0 V
Eingangsspannung AUS DC max. 3 V
Eingangsspannung DC min. 10 V
Eingangsspannung DC max. 53 V
Eingangsstrom 10 mA
Elektrische Daten | Ausgang
Kurzschlussfest ja
Ausschaltverzögerung max. 15 ms
Einschaltverzögerung max. 2 ms
Ruhestrom AUS max. 0,3 mA
Schaltfrequenz induktiv max. 1 Hz
Schaltfrequenz ohmsch max. 10 Hz
Schaltspannung DC min. 4,5 V
Schaltspannung DC max. 35 V
Schaltstrom min. 10 mA
Schaltstrom max. 2 A
Spannungsabfall DC max. 0,5 V
Diagnosen
Statusanzeige LED rot
Geräteschutz | Elektrisch
Bemessungsstoßspannung 2,5 kV
Geräteschutz | Medien
Flammbeständigkeit schwer entflammbar
Mechanische Daten | Materialdaten
Farbe Gehäuse schwarz
Material Gehäuse Kunststoff
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart geschnappt
Geeignet für Befestigungsart Tragschiene TH35, G32, (EN 60715)
Höhe 75 mm
Breite 22,5 mm
Tiefe 85 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -20 °C
Betriebstemperatur max. 60 °C

ECLASS-6.0 27371604
ECLASS-6.1 27371604
ECLASS-7.0 27371604
ECLASS-8.0 27371604
ECLASS-9.0 27371604
ECLASS-10.1 27371604
ECLASS-11.1 27371604
ECLASS-12.0 27371604
ETIM-5.0 EC001504
GTIN 4048879028035
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85414900

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: EU-Herstellererklärung 50043_1509-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 50043_1509-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: MTTF Bericht 50043_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)

---- Beschriftungsmaterial ----
---- Schraubendreher ----
---- Überspannungsbegrenzer ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten