Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0
Zoom
AMMS 18-1 Optokopplermodul  50201
Abbildung ähnlich

AMMS 18-1 Optokopplermodul

IN: 30 VDC - OUT: 30 VDC / 1,2 A

ArtNr.: 50201
Gewicht: 0.028 kg
Ursprungsland:  CZ
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Transistor 2 A
24 V DC
Zertifikat
Zertifikat

Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung DC 24 V
Eingangsspannung DC min. 6 V
Eingangsspannung DC max. 30 V
Eingangsstrom 8,5 mA
Elektrische Daten | Ausgang
Ausgangsspannung DC min. 6 V
Ausgangsspannung DC max. 30 V
Ausgangsstrom max. 1,2 A
Ausschaltverzögerung max. 1 ms
Schaltfrequenz max. 20000 Hz
Schaltstrom min. 1 mA
Schaltstrom max. 1,2 A
Diagnosen
Statusanzeige LED rot
Geräteschutz | Elektrisch
Bemessungsstoßspannung 2,5 kV
Geräteschutz | Medien
Flammbeständigkeit schwer entflammbar
Mechanische Daten | Materialdaten
Farbe Gehäuse schwarz
Material Gehäuse Kunststoff
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart geschnappt
Geeignet für Befestigungsart Tragschiene TH35, G32, (EN 60715)
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -20 °C
Betriebstemperatur max. 60 °C

ECLASS-6.0 27371604
ECLASS-6.1 27371604
ECLASS-7.0 27371604
ECLASS-8.0 27371604
ECLASS-9.0 27371604
ECLASS-10.1 27371604
ECLASS-11.1 27371604
ECLASS-12.0 27371604
ETIM-5.0 EC001504
GTIN 4048879027885
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85414900

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: EU-Herstellererklärung 50201_1519-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 50201_1519-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: MTTF Bericht 50201_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten