Artikel |
|
Technische Daten
|
Elektrische Daten | Versorgung |
Netzfrequenz:
|
Elektrische Daten | Eingang |
Eingangsspannung AC:
|
Eingangsspannung AC min.:
|
Eingangsspannung AC max.:
|
Eingangsstrom AC:
|
Einschaltstrom max.:
|
Kurzschlussstrom:
|
Elektrische Daten | Ausgang |
Ausgangsspannung AC:
|
Ausgangsspannung einstellbar:
|
Schaltleistung AC max.:
|
Geräteschutz | Elektrisch |
Isolationsprüfspannung Eingang - Ausgang:
|
Mechanische Daten | Montagedaten |
Geeignet für Befestigungsart:
|
Befestigungsmaß a:
|
Befestigungsmaß b:
|
Befestigungsmaß c:
|
Höhe:
|
Breite:
|
Tiefe:
|
Durchmesser Bohrung:
|
Länge Bohrung:
|
Umgebungseigenschaften | Klimatisch |
Betriebstemperatur min.:
|
Betriebstemperatur max.:
|
Lagertemperatur min.:
|
Lagertemperatur max.:
|
Konformität |
Produktstandard:
|
Klassifizierungen |
ECLASS-6.0:
|
ECLASS-6.1:
|
ECLASS-7.0:
|
ECLASS-8.0:
|
ECLASS-9.0:
|
ECLASS-10.1:
|
ECLASS-11.1:
|
ECLASS-12.0:
|
ETIM-5.0:
|
Kaufmännische Daten |
GTIN:
|
Verpackungseinheit:
|
Zolltarifnummer:
|
Zulassungen
|
Zertifikate |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 ... 60 Hz
|
50 ... 60 Hz
|
|
|
400 V
|
400 V
|
380 V
|
380 V
|
420 V
|
420 V
|
1,37 A
|
1,37 A
|
20,22 A
|
20,22 A
|
43,35 A
|
43,35 A
|
|
|
230 V
|
230 V
|
nein
|
nein
|
500 VA
|
500 VA
|
|
|
4 kV
|
4 kV
|
|
|
Schlüssellochaufhängung
|
Schlüssellochaufhängung
|
91 mm
|
91 mm
|
122 mm
|
122 mm
|
7 mm
|
7 mm
|
112,6 mm
|
112,6 mm
|
150 mm
|
150 mm
|
146 mm
|
146 mm
|
7 mm
|
7 mm
|
11 mm
|
11 mm
|
|
|
-20 °C
|
-20 °C
|
60 °C
|
60 °C
|
-40 °C
|
-40 °C
|
80 °C
|
80 °C
|
|
|
EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
|
EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
|
|
|
27031302
|
27031302
|
27031302
|
27031302
|
27031302
|
27031302
|
27031302
|
27031302
|
27031302
|
27031302
|
27031302
|
27031302
|
27031302
|
27031302
|
27031302
|
27031302
|
EC002486
|
EC002486
|
|
|
4048879079044
|
4048879066532
|
1
|
1
|
85043180
|
85043180
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|