PVC 3x0.34 bk UL/CSA 3m
 
PUR 4x0.34 gy UL/CSA+robot+drag ch. 25m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 7.5m
 
PUR 12x0.14 shielded bk UL/CSA+drag ch. 1m
 
PVC 4x0.34 gy UL/CSA 5m
 
PVC 3x0.25 gy UL/CSA 10m
 
PUR 4x0.34 shielded bk UL/CSA+drag ch. 55m
 
TPE 4x14AWG ge UL/CSA, TC-ER, IEC 1,5m
 
PUR 4x1.5 or UL/CSA+drag ch. 30m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA 1m
Artikel ist nicht bestellbar
 
1x RJ45 + 1x data cutout
 
2X16Bit (U -10…+10V)
Dieser Artikel ist nicht mehr in gewünschter Menge auf Lager. Die noch verfügbare Menge ist: 0
 
PUR 4x0.34 gr UL/CSA 4m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PVC 3x0.75 gy 0.6m
 
PUR 5x1.5 gy UL/CSA+drag ch. 7.5m
 
5-pol., max. 0,75mm², 4 - 6mm
 
PVC 4x0.75 ye 3m
 
PVC 5x0.34 gy UL/CSA 75m
 
PUR 3x0.25 gy UL/CSA+robot+drag ch. 6m
 
1×SUB-D25 female/male + 1×RJ45
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 14m
 
PUR 3x0.34 gr UL/CSA+schleppk. 20m
 
 
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten