TPE 2x2x24AWG SF/UTP CAT5e bu UL/CSA. CM 0.6m
 
FEP 5xAWG22 bk 1.5m
 
PUR 1x4xAWG22 geschirmt gn UL/CSA 2,5m
 
PUR 3x0.34 geschirmt sw UL/CSA+schleppk. 51m
 
PUR 4x0.5+2x0.25 shielded gn UL/CSA+drag ch. 21m
 
PP-wires 4x0.34 0.2m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 5m
 
PVC 3x0.25 sw UL/CSA 1,5m
 
PVC 4x0.34 shielded gy 7.5m
 
PUR 4x0.34 gy UL/CSA 1.5m
Artikel ist nicht bestellbar
 
Insert 4000-68000-3220000
 
PUR 4x0.34 gy UL/CSA+drag ch. 8m
 
5-pol. max. 2,5mm²
 
6/4 no shut-off, dezincification resistant brass
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 2.0m
 
PUR 4x2.5 bk UL/CSA+drag ch. 15m
 
Querver. Bolzen, Abgang oben M25
 
1×SUB-D9 Bu/Bu + 1×SUB-D9 St/St + 1×RJ45
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA+robot+drag ch. 1.5m
 
PUR AWG24+22 shielded bk UL/CSA+drag ch. 6m
 
PUR 4x1.5 bk UL/CSA+drag ch. 25m
 
10.0m PUR 8x0,5+3x1,0, UL/CSA
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR 5x0.34 gy UL/CSA 40m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR 4x0.75 bk UL/CSA+drag ch. 5m
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA+drag ch. 18m
 
PUR 3x0.34 gy UL/CSA+drag ch. 35m
 
PUR 4x0.75 bk UL/CSA 3m
 
LED machine lamp, IP67, 24VDC, 2xM12 connection
 
PUR 5x0.5 gr schleppk. 7m
 
PUR 4x0.34 shielded gy 2.5m
 
PUR 5x1.0 gy 9m
 
PVC 3x0.34 bk UL/CSA 8m
 
PVC 5x0.34 gy UL/CSA 0.6m
 
PVC 3x0.75 gy 2m
 
insert 4000-68000-0010000 + 4000-68000-0260000
 
FRNC/LS0H 4x2xAWG26 shielded gn UL 1,2m
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 15m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 5m
 
PVC 8x0.25 gy UL/CSA 3m
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 24m
 
PP-wires 5x0.34 0.5m
 
Specification: 6FX8002-5DA05-1AG5
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA+drag ch. 3m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 50m
 
PUR 4x0.5+2x0.25 shielded gn UL/CSA+drag ch. 20m
 
PUR 4x2,5 bk UL/CSA+drag chain 10m
Dieser Artikel ist nicht mehr in gewünschter Menge auf Lager. Die noch verfügbare Menge ist: 0
 
PUR 5x1.5 bk UL/CSA+drag ch. 20m
 
PUR 1x4xAWG26 shielded gn UL/CSA+drag ch. 5m
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 2.5m
 
specification: 6FX8002-5CA05-1AJ0
 
10.0m PUR 16x0,5+3x1,0, UL/CSA without LED's
Artikel ist nicht bestellbar
 
P: 1000VA IN: 230/400VAC +/- 15VAC OUT: 2x24VAC
 
PUR 5x0.25 bk UL 7.5m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 6m
 
PUR 1x2xAWG22 shielded vt UL/CSA+robot 1.5m
 
PUR 4x0.34 gy UL/CSA+drag ch. 20m
 
TPE-wires 12x0.14 1m
 
PUR 8x0.25 gy UL/CSA+drag ch. 15m
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA+robot+drag ch. 0.6m
 
PUR AWG24+22 shielded vt UL/CSA+drag ch. 8.5m
 
4-pol. / 3-pol. + 5-pol.
 
PUR 5x0.34 shielded gy UL/CSA+drag ch. 1.5m
 
PVC 5x0.34 shielded gy UL/CSA 2m
 
PUR 12x0.14 sw UL/CSA+schleppk. 1,5m
 
SUB-D15 female/female
 
500 V, 16 A
 
M12 (6-polig Buchse) A-codiert, M12 (Stift)
 
 
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten