Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0

Produktvergleich für 2 Produkte

 Weiterleiten
Artikel
Technische Daten
Installation
Kabelabgang:
Installation | Anschluss
Befestigungsgewinde:
Steckzyklen min.:
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529):
Zusatzbedingung Schutzart:
Mechanische Daten
Gehäuseart:
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Gehäuse:
Beschichtung Verriegelung:
Material Dichtung:
Material Gehäuse:
Material Schutzabdeckung:
Material Verriegelung:
Mechanische Daten | Montagedaten
Baugröße:
Höhe:
Breite:
Tiefe:
Verriegelungsart:
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min.:
Betriebstemperatur max.:
Klimakategorie (EN IEC 60068-1):
Klassifizierungen
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
Kaufmännische Daten
Verpackungseinheit:
Zolltarifnummer:
GTIN:
Produkt verschieben
B16 Sockelgehäuse niedrige Bauform IP65 B16 Sockelgehäuse niedrige Bauform IP65
Längsver. M-Bügel, Abgang seit. M25, K-Deckel
Gewicht: 0.373 kg
Art.Nr.: 70MH-GSFNL-B01C010

Verfügbar
Produkt verschieben
B16 Sockelgehäuse hohe Bauform IP65 B16 Sockelgehäuse hohe Bauform IP65
Längsver. M-Bügel, Abgang seit. M32, K-Deckel
Gewicht: 0.28 kg
Art.Nr.: 70MH-GSFHL-B01D010

Verfügbar
seitlich
seitlich
M25
M32
500
500
IP65
IP65
gesteckt, verriegelt, mit Verschraubung
gesteckt, verriegelt, mit Verschraubung
Sockelgehäuse
Sockelgehäuse
pulverbeschichtet
pulverbeschichtet
verzinkt
verzinkt
NBR
NBR
Aluminiumdruckguss
Aluminiumdruckguss
Kunststoff
Kunststoff
Stahl
Stahl
B16
B16
63,5 mm
76,5 mm
57 mm
57 mm
117 mm
117 mm
Längsverriegelung
Längsverriegelung
-40 °C
-40 °C
100 °C
100 °C
40/100/21
40/100/21
27143424
27143424
27261203
27261203
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
EC000437
EC000437
1
1
85389099
85389099
4048879646550
4048879646567
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten