Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0

Produktvergleich für 2 Produkte

 Weiterleiten
Artikel
Technische Daten
Installation
Kabelabgang:
Installation | Anschluss
Befestigungsgewinde:
Steckzyklen min.:
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529):
Zusatzbedingung Schutzart:
Mechanische Daten
Gehäuseart:
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Gehäuse:
Beschichtung Verriegelung:
Material Dichtung:
Material Gehäuse:
Material Schutzabdeckung:
Material Verriegelung:
Mechanische Daten | Montagedaten
Baugröße:
Verriegelungsart:
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min.:
Betriebstemperatur max.:
Klimakategorie (EN IEC 60068-1):
Klassifizierungen
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
Kaufmännische Daten
Zolltarifnummer:
GTIN:
Verpackungseinheit:
Produkt verschieben
B6 Sockelgehäuse hohe Bauform IP65 B6 Sockelgehäuse hohe Bauform IP65
Längsver. M-Bügel, Abgang seit. M25, K-Deckel
Gewicht: 0.34 kg
Art.Nr.: 70MH-GSDHL-B01C010

Liefertermin auf Anfrage
Produkt verschieben
B6 Sockelgehäuse hohe Bauform IP65 B6 Sockelgehäuse hohe Bauform IP65
Längsver. M-Bügel, Abgang seit. M32, K-Deckel
Gewicht: 0.34 kg
Art.Nr.: 70MH-GSDHL-B01D010

Liefertermin auf Anfrage
seitlich
seitlich
M25
M32
500
500
IP65
IP65
gesteckt, verriegelt, mit Verschraubung
gesteckt, verriegelt, mit Verschraubung
Sockelgehäuse
Sockelgehäuse
pulverbeschichtet
pulverbeschichtet
verzinkt
verzinkt
NBR
NBR
Aluminiumdruckguss
Aluminiumdruckguss
Kunststoff
Kunststoff
Stahl
Stahl
B6
B6
Längsverriegelung
Längsverriegelung
-40 °C
-40 °C
100 °C
100 °C
40/100/21
40/100/21
27279221
27279221
27261203
27261203
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
EC000437
EC000437
85389099
85389099
4048879696296
4048879696302
1
1
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten