Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0

Produktvergleich für 2 Produkte

 Weiterleiten
Artikel
Technische Daten
Installation
Kabelabgang:
Installation | Anschluss
Befestigungsgewinde:
Steckzyklen min.:
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529):
Zusatzbedingung Schutzart:
Mechanische Daten
Gehäuseart:
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Gehäuse:
Beschichtung Verriegelung:
Material Dichtung:
Material Gehäuse:
Material Verriegelung:
Mechanische Daten | Montagedaten
Baugröße:
Höhe:
Breite:
Tiefe:
Verriegelungsart:
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min.:
Betriebstemperatur max.:
Klimakategorie (EN IEC 60068-1):
Klassifizierungen
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
Kaufmännische Daten
Zolltarifnummer:
Verpackungseinheit:
GTIN:
Produkt verschieben
B24 Kupplungsgehäuse hohe Bauform IP65 B24 Kupplungsgehäuse hohe Bauform IP65
Querver. M-Bügel, Abgang oben M32
Gewicht: 0.3 kg
Art.Nr.: 70MH-GKGHQ-B01D000

Verfügbar
Produkt verschieben
B24 Kupplungsgehäuse niedrige Bauform IP65 B24 Kupplungsgehäuse niedrige Bauform IP65
Querver. M-Bügel, Abgang oben M32
Gewicht: 0.33 kg
Art.Nr.: 70MH-GKGNQ-B01D000

Verfügbar
gerade
gerade
M32
M32
500
500
IP65
IP65
gesteckt, verriegelt, mit Verschraubung
gesteckt, verriegelt, mit Verschraubung
Kupplungsgehäuse
Kupplungsgehäuse
pulverbeschichtet
pulverbeschichtet
verzinkt
verzinkt
NBR
NBR
Aluminiumdruckguss
Aluminiumdruckguss
Stahl
Stahl
B24
B24
78,6 mm
64,5 mm
43 mm
43 mm
161 mm
161 mm
Querverriegelung
Querverriegelung
-40 °C
-40 °C
100 °C
100 °C
40/100/21
40/100/21
27143424
27143424
27261203
27261203
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
EC000437
EC000437
85389099
85389099
1
1
4048879646819
4048879646802
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten