Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0

Produktvergleich für 2 Produkte

 Weiterleiten
Artikel
Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC:
Betriebsspannung DC:
Betriebsspannung AC je Powerkontakt max.:
Betriebsspannung AC je Signalkontakt max.:
Betriebsspannung DC je Powerkontakt max.:
Betriebsspannung DC je Signalkontakt max.:
Betriebsstrom:
Installation
Anschlussquerschnitt min.:
Anschlussquerschnitt max.:
AWG-Nummer min.:
AWG-Nummer max.:
Installation | Anschluss
Aderisolationsdurchmesser min.:
Anschlussart:
Geschlecht:
Steckzyklen min.:
Installation | Pin-Belegung
Polzahl:
Geräteschutz | Elektrisch
Verschmutzungsgrad:
Bemessungsstoßspannung:
Isolationswiderstand min.:
Isolierstoffgruppe (IEC 60664-1):
Überspannungskategorie (EN 60664-1):
Überspannungskategorie (EN 60950-1):
Mechanische Daten
Haltekraft min.:
Ziehkraft max.:
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Kontakt:
Brennbarkeitsklasse (UL94):
Material Kontakt:
Material Kontaktträger:
Mechanische Daten | Montagedaten
Baugröße:
Höhe:
Breite:
Tiefe:
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min.:
Betriebstemperatur max.:
Klimakategorie (EN IEC 60068-1):
Klassifizierungen
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
Kaufmännische Daten
Verpackungseinheit:
GTIN:
Zolltarifnummer:
Zulassungen
Zertifikate
Zertifikat
Produkt verschieben
A3 Buchse 7-polig, Crimp, 250 V, 16 A A3 Buchse 7-polig, Crimp, 250 V, 16 A
Gewicht: 0.021 kg
Art.Nr.: 70MH-EB007-AC01020

Verfügbar
Produkt verschieben
A3 Buchse 5-polig, Crimp, 400 V, 16 A A3 Buchse 5-polig, Crimp, 400 V, 16 A
Gewicht: 0.018 kg
Art.Nr.: 70MH-EB005-AC02020

Verfügbar
250 V
-
250 V
-
-
400 V
-
230 V
-
400 V
-
230 V
16 A
16 A
0,14 mm²
0,5 mm²
2,5 mm²
4 mm²
26
20
13
11
4,3 mm
4,6 mm
Crimp
Crimp
female
female
500
500
7 + PE
5 + PE
3
3
4 kV
6 kV
100 MΩ
100 MΩ
IIIa
IIIa
III
III
III
III
70 N
100 N
25 N
100 N
versilbert
versilbert, vergoldet
V-0
V-0
Messing
Messing
PBT GF
PC GF
A3
A3
33,1 mm
40,1 mm
21 mm
21 mm
21 mm
21 mm
-40 °C
-40 °C
125 °C
125 °C
40/125/21
40/125/10
27143424
27143424
27261204
27261204
27440205
27440205
27440205
27440205
27440205
27440205
27440205
27440205
27440205
27440205
27440205
27440205
EC000438
EC000438
1
1
4048879637718
4048879637619
85389099
85366990
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten