Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0

Produktvergleich für 2 Produkte

 Weiterleiten
Artikel
Technische Daten
Seite 1
Familie-Bauform:
Schutzart (EN IEC 60529):
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC max.:
Betriebsspannung DC max.:
Betriebsstrom je Kontakt max.:
Installation
Anschlussquerschnitt min.:
Anschlussquerschnitt max.:
Einzeldrahtdurchmesser min.:
Installation | Anschluss
Aderisolationsdurchmesser min.:
Aderisolationsdurchmesser max.:
Anzugsdrehmoment:
Geräteschutz | Elektrisch
Zusatzbedingung Schutzart:
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart:
Klemmbereich min.:
Klemmbereich max.:
Höhe:
Breite:
Tiefe:
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min.:
Betriebstemperatur max.:
Wichtige Installationshinweise
Hinweis zur Zugentlastung:
Hinweis zum Biegeradius:
Klassifizierungen
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
Kaufmännische Daten
Zolltarifnummer:
Verpackungseinheit:
GTIN:
Produkt verschieben
MQ12 Bu. 0° A-kod. Schneidklemmanschluss MQ12 Bu. 0° A-kod. Schneidklemmanschluss
3-pol. 0,5…1,0mm², 5,5 - 8,0mm
Gewicht: 0.02 kg
Art.Nr.: 7050-12621-0000000

Liefertermin auf Anfrage
Produkt verschieben
M12 Bu. 0° A-kod. Schneidklemmanschluss M12 Bu. 0° A-kod. Schneidklemmanschluss
3-pol., 0,5 - 1,0mm², 5,5 - 8mm
Gewicht: 0.02 kg
Art.Nr.: 7000-12621-0000000

Verfügbar
MQ12
M12
IP67
IP67
250 V
32 V
250 V
32 V
4 A
4 A
0,5 mm²
0,5 mm²
1 mm²
1 mm²
0,1 mm
0,1 mm
1,6 mm
1,6 mm
2 mm
2 mm
-
0,6 Nm
gesteckt, verschraubt
gesteckt, verschraubt
-
gesteckt, verschraubt, Rüttelsicherung
5,5 mm
5,5 mm
8 mm
8 mm
-
55 mm
-
22 mm
-
22 mm
-
-25 °C
-
85 °C
Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.
ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.
27279218
27279221
27260702
-
27440102
27440104
27440102
27440104
27440116
27440102
27440102
27440102
27440102
27440102
27440116
27440116
EC002635
EC002635
85366990
85366990
1
1
4048879106603
4048879201735
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten