Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0

Produktvergleich für 2 Produkte

 Weiterleiten
Artikel
Technische Daten
Seite 1
Familie-Bauform:
Schutzart (EN IEC 60529):
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC max.:
Betriebsspannung DC max.:
Betriebsstrom je Kontakt max.:
Betriebsstrom je Kontakt max. (URc):
Installation
Anschlussquerschnitt max.:
Installation | Anschluss
Anzugsdrehmoment:
Befestigungsgewinde:
Schlüsselweite:
Geräteschutz | Elektrisch
Zusatzbedingung Schutzart:
Verschmutzungsgrad:
Bemessungsstoßspannung:
Überspannungskategorie (EN 60664-1):
Überspannungskategorie (EN 60950-1):
Mechanische Daten | Materialdaten
Material Gehäuse:
Material Verriegelung:
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart:
Klemmbereich min.:
Klemmbereich max.:
Höhe:
Breite:
Tiefe:
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min.:
Betriebstemperatur max.:
Wichtige Installationshinweise
Hinweis zur Zugentlastung:
Hinweis zum Biegeradius:
Klassifizierungen
ECLASS-6.0:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
Kaufmännische Daten
GTIN:
Verpackungseinheit:
Zolltarifnummer:
Zulassungen
Zertifikate
Zertifikat
Produkt verschieben
M12 St. 90° A-kod. Schraubklemmanschluss V4A M12 St. 90° A-kod. Schraubklemmanschluss V4A
5-pol., max. 0,75mm², 6 - 8mm
Gewicht: 0.026 kg
Art.Nr.: 7004-12881-0000000

Verfügbar
Produkt verschieben
M12 St. 0° A-kod. Schraubklemmanschluss V4A M12 St. 0° A-kod. Schraubklemmanschluss V4A
5-pol., max. 0,75mm², 6 - 8mm
Gewicht: 0.026 kg
Art.Nr.: 7004-12761-0000000

Verfügbar
M12
M12
IP67
IP67
-
125 V
60 V
125 V
4 A
4 A
3 A
-
0,75 mm²
0,75 mm²
0,6 Nm
0,6 Nm
M12 x 1
M12 x 1
SW18
-
gesteckt, verschraubt
gesteckt, verschraubt
3
-
0,8 kV
-
III
-
II
-
PA
-
Edelstahl 1.4404 (V4A)
Edelstahl 1.4404 (V4A)
gesteckt, verschraubt, Rüttelsicherung
gesteckt, verschraubt, Rüttelsicherung
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
41 mm
-
40 mm
-
20 mm
-
-40 °C
-25 °C
85 °C
85 °C
Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.
ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.
27279221
27279221
27440104
27440104
27440104
27440104
27440102
27440102
27440102
27440102
27440102
27440102
27440116
27440116
EC002635
EC002635
4048879110945
4048879110952
1
1
85366990
85366990
-
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten