Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0

Produktvergleich für 2 Produkte

 Weiterleiten
Artikel
Technische Daten
Seite 1
Familie-Bauform:
Kodierung:
Material Kontakt:
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC max.:
Betriebsspannung DC max.:
Betriebsstrom je Kontakt max.:
Installation
Anschlussquerschnitt max.:
AWG-Nummer max.:
Installation | Anschluss
Anschlussart:
Anzugsdrehmoment:
Befestigungsgewinde:
Schlüsselweite:
Steckzyklen min.:
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529):
Zusatzbedingung Schutzart:
Verschmutzungsgrad:
Bemessungsstoßspannung:
Isolierstoffgruppe (IEC 60664-1):
Überspannungskategorie (EN 60950-1):
Mechanische Daten
Kontur für Wellschlauch:
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Gehäuse:
Beschichtung Kontakt:
Material Gehäuse:
Material Kontaktträger:
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart:
Klemmbereich min.:
Klemmbereich max.:
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min.:
Betriebstemperatur max.:
Wichtige Installationshinweise
Hinweis zur Zugentlastung:
Hinweis zum Biegeradius:
Klassifizierungen
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
Kaufmännische Daten
Verpackungseinheit:
Zolltarifnummer:
GTIN:
Zulassungen
Zertifikate
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Produkt verschieben
M12 Power St. 0° L-kod. Schraubklemmanschluss M12 Power St. 0° L-kod. Schraubklemmanschluss
5-pol., max. 2,5mm², 8 - 13mm
Gewicht: 0.027 kg
Art.Nr.: 7000-P4591-0000000

Liefertermin auf Anfrage
Produkt verschieben
M12 Power St. 0° L-kod. Schneidklemmanschluss M12 Power St. 0° L-kod. Schneidklemmanschluss
5-pol., 0,75 - 1,5mm², 5,8 - 13,5mm, geschirmt
Gewicht: 0.078 kg
Art.Nr.: 7000-P4391-0000000

Verfügbar
M12P
M12P
L
L
Kupferlegierung
-
63 V
-
63 V
63 V
16 A
12 A
2,5 mm²
1,5 mm²
14
-
Schraubenklemmen SK
-
-
0,6 Nm
M12 x 1
M12 x 1
-
SW17
100
500
IP67
IP65, IP67
gesteckt, verschraubt
gesteckt, verschraubt
3
-
1,5 kV
-
II
-
III
-
-
ohne
-
matt vernickelt
vergoldet
vergoldet
PA
Zinkdruckguss
PA
PA
Schraubgewinde
gesteckt, verschraubt, Rüttelsicherung
8 mm
5,8 mm
13 mm
13,5 mm
-40 °C
-40 °C
85 °C
85 °C
Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.
ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.
27279221
27279221
27260702
-
27440102
27440104
27440102
27440104
27440116
27440102
27440102
27440102
27440102
27440102
27440116
27440116
EC002635
EC001855
1
1
85366990
85366990
4048879786553
4048879682541
-
-
-
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten