Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0

Produktvergleich für 2 Produkte

 Weiterleiten
Artikel
Technische Daten
Seite 1
Anzugsdrehmoment:
Befestigungsart:
Familie-Bauform:
Gewinde:
Geschlecht:
Kabelabgang:
Polzahl:
Seite 2
Befestigungsart:
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC max.:
Betriebsspannung DC max.:
Betriebsstrom je Kontakt max.:
Diagnosen
Statusanzeige LED:
Installation
Anschlussquerschnitt max.:
Geräteschutz
Geschirmt:
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529):
Zusatzbedingung Schutzart:
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart:
Klemmbereich min.:
Klemmbereich max.:
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min.:
Betriebstemperatur max.:
Wichtige Installationshinweise
Hinweis zur Zugentlastung:
Hinweis zum Biegeradius:
Klassifizierungen
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
Kaufmännische Daten
Zolltarifnummer:
Verpackungseinheit:
GTIN:
Zulassungen
Zertifikate
Zertifikat
Produkt verschieben
7/8'' Bu. 90° Schraubklemmanschluss 7/8'' Bu. 90° Schraubklemmanschluss
3-pol., max. 1,5mm², 6 -8mm
Gewicht: 0.04 kg
Art.Nr.: 7000-78291-0000000

Verfügbar
Produkt verschieben
7/8'' (Mini) Bu. 90° freies Ltg.-ende 7/8'' (Mini) Bu. 90° freies Ltg.-ende
PUR 3x1.5 sw UL/CSA+schleppk. 1m
Gewicht: 0.145 kg
Art.Nr.: 7700-A3031-UMB0100

Liefertermin auf Anfrage
1,5 Nm
-
gesteckt, verschraubt
-
7/8"
-
7/8"
-
female
-
gewinkelt
-
3
-
selbstanschließbar
-
300 V
-
300 V
-
12 A
-
nein
-
1,5 mm²
-
nein
-
IP67
-
gesteckt, verschraubt
-
gesteckt, verschraubt, Rüttelsicherung
-
6 mm
-
8 mm
-
-25 °C
-
85 °C
-
Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
-
ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.
-
27279218
-
27260702
-
27440102
-
27440102
-
27440116
-
27440102
-
27440102
-
27440116
-
EC002635
-
85366990
85444290
1
1
4048879511834
4048879634700
-
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten