Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0

Produktvergleich für 2 Produkte

 Weiterleiten
Artikel
Technische Daten
Seite 1
Anzugsdrehmoment:
Gewinde:
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC max.:
Betriebsspannung DC max.:
Betriebsstrom je Kontakt max.:
Installation
Anschlussquerschnitt max.:
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529):
Zusatzbedingung Schutzart:
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Verriegelung:
Material Dichtung:
Material Gehäuse:
Material Verriegelung:
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart:
Klemmbereich min.:
Klemmbereich max.:
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min.:
Betriebstemperatur max.:
Wichtige Installationshinweise
Hinweis zur Zugentlastung:
Hinweis zum Biegeradius:
Klassifizierungen
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
Kaufmännische Daten
Verpackungseinheit:
Zolltarifnummer:
GTIN:
Zulassungen
Zertifikate
Zertifikat
Produkt verschieben
"7/8"" Bu. 0° Schraubklemmanschluss" "7/8"" Bu. 0° Schraubklemmanschluss"
5-pol., max. 2,5mm², 8 - 10mm
Gewicht: 0.046 kg
Art.Nr.: 7000-78231-0000000

Liefertermin auf Anfrage
Produkt verschieben
7/8'' Bu. 0° Schraubklemmanschluss 7/8'' Bu. 0° Schraubklemmanschluss
5-pol., max. 1,5mm², 10 - 12mm
Gewicht: 0.046 kg
Art.Nr.: 7000-78221-0000000

Verfügbar
1,5 Nm
1,5 Nm
7/8"
7/8"
300 V
250 V
300 V
250 V
9 A
9 A
2,5 mm²
1,5 mm²
IP67
IP67
gesteckt, verschraubt
gesteckt, verschraubt
-
matt vernickelt
FKM
-
PBT
-
-
Zinkdruckguss
gesteckt, verschraubt, Rüttelsicherung
gesteckt, verschraubt, Rüttelsicherung
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
-25 °C
-25 °C
85 °C
85 °C
Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.
ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.
27279218
27279218
27260702
27260702
27440102
27440102
27440102
27440102
27440116
27440116
27440102
27440102
27440102
27440102
27440116
27440116
EC002635
EC002635
1
1
85366990
85366990
4048879631495
4048879134712
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten