Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0

Produktvergleich für 2 Produkte

 Weiterleiten
Artikel
Technische Daten
Seite 1
Anzugsdrehmoment:
Gewinde:
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC max.:
Betriebsspannung DC max.:
Betriebsstrom je Kontakt max.:
Spannung Phase - Nullleiter:
Spannung Phase - Phase:
Installation
Anschlussquerschnitt min.:
Anschlussquerschnitt max.:
Einzeldrahtdurchmesser min.:
Installation | Anschluss
Aderisolationsdurchmesser max.:
Installation | Pin-Belegung
Polzahl:
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529):
Zusatzbedingung Schutzart:
Verschmutzungsgrad:
Bemessungsstoßspannung:
Isolierstoffgruppe (IEC 60664-1):
Mechanische Daten | Materialdaten
Material Gehäuse:
Material Verriegelung:
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart:
Klemmbereich min.:
Klemmbereich max.:
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min.:
Betriebstemperatur max.:
Wichtige Installationshinweise
Hinweis zur Zugentlastung:
Hinweis zum Biegeradius:
Klassifizierungen
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
Kaufmännische Daten
Verpackungseinheit:
GTIN:
Zolltarifnummer:
Zulassungen
Zertifikate
Zertifikat
Produkt verschieben
7/8'' St. 0° Schneidklemmanschluss 7/8'' St. 0° Schneidklemmanschluss
5-pol., 0,75 - 1,5mm², 6,8 - 12,5mm
Gewicht: 0.098 kg
Art.Nr.: 7000-78091-0000000

Verfügbar
Produkt verschieben
"7/8"" St. 0° Schraubklemmanschluss" "7/8"" St. 0° Schraubklemmanschluss"
5-pol., max. 2,5mm², 8 - 10mm
Gewicht: 0.043 kg
Art.Nr.: 7000-78111-0000000

Verfügbar
1,5 Nm
1,5 Nm
7/8"
7/8"
-
300 V
-
300 V
10 A
9 A
230 V
-
400 V
-
0,75 mm²
-
1,5 mm²
2,5 mm²
0,15 mm
-
2,8 mm
-
5
-
IP65, IP67
IP67
gesteckt, verschraubt
gesteckt, verschraubt
3
-
4 kV
-
I
-
-
PBT
Messing
-
gesteckt, verschraubt, Rüttelsicherung
gesteckt, verschraubt, Rüttelsicherung
6,8 mm
8 mm
9,5 mm
10 mm
-40 °C
-25 °C
85 °C
85 °C
Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.
ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.
27279218
27279218
27260702
27260702
27440102
27440102
27440102
27440102
27440116
27440116
27440102
27440102
27440102
27440102
27440116
27440116
EC002635
EC002635
1
1
4048879134774
4048879631440
85366990
85366990
-
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten