Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0

Produktvergleich für 2 Produkte

 Weiterleiten
Artikel
Technische Daten
Kabellänge:
Seite 1
Anzugsdrehmoment:
Familie-Bauform:
Gewinde:
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsstrom je Kontakt max.:
Spannung Phase - Nullleiter:
Spannung Phase - Phase:
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529):
Zusatzbedingung Schutzart:
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Verriegelung:
Material Verriegelung:
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart:
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min.:
Betriebstemperatur max.:
Zusatzbedingung Temperaturbereich:
Wichtige Installationshinweise
Hinweis zur Zugentlastung:
Hinweis zum Biegeradius:
Kabeldaten
Kabel
Adernanordnung:
Allgemeine Daten | Kabel
Kabelkennung:
Kabeltyp:
Bedruckungsfarbe Aderisolation:
Bedruckungsabstand Aderisolation:
Mantelfarbe:
Zertifikatstyp:
Aufbau | Kabel
Anzahl Verseilung:
Verseilung:
Schlaglänge Verseilung min.:
Schlaglänge Verseilung max.:
Anzahl Verseilung (Typ 2):
Verseilung (Typ 2):
Schlaglänge Verseilung min. (Typ 2):
Schlaglänge Verseilung max. (Typ 2):
Anzahl Verseilung (Typ 3):
Verseilung (Typ 3):
Schlaglänge Verseilung min. (Typ 3):
Schlaglänge Verseilung max. (Typ 3):
Kabelschirmung (Art):
Kabelschirmung (Bedeckung):
Paarschirmung (Art):
Bandierung:
Füller:
Beilaufleiter (Typ):
Beilaufleiter (Querschnitt):
Adernanordnung:
Mechanische Daten | Kabel
Kabelgewicht:
Material Mantel:
Shore-Härte Mantel:
Inhaltsstofffreiheit (Mantel):
Außendurchmesser (Mantel):
Toleranz Außendurchmesser (Mantel):
Material Innenmantel:
Farbe Innenmantel:
Material Aderisolation:
Anzahl Adern:
Aussendurchmesser Aderisolation:
Toleranz Aussendurchmesser Aderisolation:
Shore-Härte Aderisolation:
Materialeigenschaften Aderisolation:
Inhaltsstofffreiheit Aderisolation:
Bedruckungsfarbe Aderisolation:
Bedruckungsabstand Aderisolation:
Beständigkeiten Aderisolation:
Anzahl Einzeldrähte (Ader):
Durchmesser Adereinzeldrähte:
Leiter Querschnitt (Ader):
Beilaufleiter (Querschnitt):
Material Leiter Ader:
Leitertyp (Ader):
Elektrische Funktion Ader:
Material Aderisolation (Daten):
Außendurchmesser Aderisolation (Daten):
Toleranz Außendurchmesser Aderisolation (Daten):
Shore-Härte Aderisolation (Daten):
Materialeigenschaften Aderisolation (Daten):
Beständigkeiten Aderisolation (Daten):
Bedruckungsfarbe Aderisolation (Daten):
Bedruckungsabstand Aderisolation (Daten):
Anzahl Adern (Daten):
Anzahl Einzeldrähte Ader (Daten):
Durchmesser Adereinzeldrähte (Daten):
Leitungsquerschnitt Ader (Daten):
Material Leiter Ader (Daten):
Leitertyp Ader (Daten):
Elektrische Funktion Ader (Daten):
Verfahrweg (Schleppkette):
Elektrische Daten | Kabel
Nennspannung AC max.:
Nennspannung max. (Leiter - Leiter):
Nennspannung max. (Leiter - Erde):
Strombelastbarkeit (Norm):
Strombelastbarkeit min. Ader:
Strombelastbarkeit min. Ader (Daten):
Elektrische Funktion Ader:
Elektrische Funktion Ader (Daten):
Wellenwiderstand:
Elektrischer Widerstandsbelag Ader:
Elektrischer Widerstandsbelag Ader (Daten):
Stehwechselspannung (Ader - Ader):
Elektrischer Induktivitätsbelag:
Elektrischer Kapazitätsbelag:
Stehwechselspannung (Ader - Mantel):
Stehwechselspannung (Ader - Schirm):
Übertragungsfrequenzbereich:
Temperaturbereich | Kabel
Betriebstemperatur min. (fest):
Betriebstemperatur max. (fest):
Betriebstemperatur min. (bewegt):
Betriebstemperatur max. (bewegt):
Lagertemperatur min.:
Lagertemperatur max.:
Beständigkeiten | Kabel
Hydrolysebeständigkeit:
Ozonbeständigkeit:
Seewasserbeständigkeit:
Säure- und Laugenbeständigkeit:
UV-Beständigkeit:
Flammwidrigkeit:
Chemikalienbeständigkeit:
Benzinbeständigkeit:
Ölbeständigkeit:
Installation | Kabel
Biegeradius (Installation):
Biegeradius (fest):
Biegeradius (bewegt):
Anzahl Biegezyklen (Schleppkette):
Verfahrweg (Schleppkette):
Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette):
Anzahl Torsionszyklen:
Torsionsbeanspruchung:
Torsionsgeschwindigkeit:
Klassifizierungen
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
Kaufmännische Daten
GTIN:
Verpackungseinheit:
Zolltarifnummer:
Zulassungen
Zertifikate
Zertifikat
Produkt verschieben
7/8'' Bu. 0° freies Ltg-ende 7/8'' Bu. 0° freies Ltg-ende
PUR 5x2.5 gr UL/CSA+schleppk. 10m
Gewicht: 2.025 kg
Art.Nr.: 7000-78021-9621000

Liefertermin auf Anfrage
Produkt verschieben
7/8'' Bu. 0° freies Ltg-ende 7/8'' Bu. 0° freies Ltg-ende
PUR 5x1.5 gr UL/CSA+schleppk. 10m
Gewicht: 1.295 kg
Art.Nr.: 7000-78021-9611000

Verfügbar
10 m
10 m
1,5 Nm
1,5 Nm
-
7/8"
7/8"
7/8"
12 A
12 A
230 V
230 V
400 V
400 V
IP67
IP67
gesteckt, verschraubt
gesteckt, verschraubt
matt vernickelt
matt vernickelt
Zinkdruckguss
Zinkdruckguss
gesteckt, verschraubt, Rüttelsicherung
gesteckt, verschraubt, Rüttelsicherung
-25 °C
-25 °C
85 °C
85 °C
abhängig von angeschlossener Leitung
abhängig von angeschlossener Leitung
-
Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
-
ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.
-
grün-gelb, blau 2, schwarz 1, weiß 4, braun 3
962
961
3
3
schwarz (Isolation weiß), weiß (Isolation blau), weiß (Isolation braun), weiß (Isolation schwarz)
schwarz (Isolation weiß), weiß (Isolation blau), weiß (Isolation braun), weiß (Isolation schwarz)
-
-
grau
grau
cURus
cURus
1
1
5 Adern um Füller verseilt
5 Adern um Füller verseilt
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ja
ja
-
-
-
-
grün-gelb, blau 2, schwarz 1, weiß 4, braun 3
grün-gelb, blau 2, schwarz 1, weiß 4, braun 3
190,3 g/m
129,8 g/m
PUR
PUR
90 ± 5 Shore A
90 ± 5 Shore A
bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, halogenfrei, silikonfrei
bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, halogenfrei, silikonfrei
9,5 mm
8 mm
± 5 %
± 5 %
-
-
-
-
PP
PP
5
5
2,85 mm
2,3 mm
± 5 %
± 5 %
60 ± 5 Shore D
60 ± 5 Shore D
-
-
bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, halogenfrei, silikonfrei
bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, halogenfrei, silikonfrei
schwarz (Isolation weiß), weiß (Isolation blau), weiß (Isolation braun), weiß (Isolation schwarz)
schwarz (Isolation weiß), weiß (Isolation blau), weiß (Isolation braun), weiß (Isolation schwarz)
-
-
-
-
140
84
0,15 mm
0,15 mm
2,5 mm²
1,5 mm²
-
-
Kupferlitze, blank
Kupferlitze, blank
Litzenklasse 6
Litzenklasse 6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5 m @ 25 °C
-
1000 V
1000 V
-
-
-
-
nach DIN VDE 0298-4
nach DIN VDE 0298-4
19,5 A
13,5 A
-
-
-
-
-
-
-
-
8 Ω/km @ 20 °C
13,3 Ω/km @ 20 °C
-
-
-
10 kV @ 60 s
-
-
-
-
-
10 kV @ 60 s
-
-
-
-
-50 °C
-50 °C
80 °C / 90 °C @ 10000 h Betrieb
80 °C / 90 °C @ 10000 h Betrieb
-25 °C
-25 °C
80 °C / 90 °C @ 10000 h Betrieb
80 °C / 90 °C @ 10000 h Betrieb
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090 | IEC 60332-2-2
UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1090
gut, applikationsbezogen zu prüfen
gut, applikationsbezogen zu prüfen
gut, applikationsbezogen zu prüfen
gut, applikationsbezogen zu prüfen
gut, applikationsbezogen zu prüfen | DIN EN 60811-404
DIN EN 60811-404 | gut, applikationsbezogen zu prüfen
x Außendurchmesser
-
7,5 x Außendurchmesser
5 x Außendurchmesser
10 x Außendurchmesser
10 x Außendurchmesser
-
5 Mio. @ 25 °C
-
5 m @ 25 °C
5 Mio. @ 25 °C
3,3 m/s @ 25 °C
2 Mio.
2 Mio.
± 180 °/m
± 180 °/m
35 Zyklen/min
35 Zyklen/min
27279218
27279218
27279218
27279218
27279218
27279218
27279218
27279218
27060327
27060327
27060311
27060311
27060311
27060311
27060327
27060327
EC001855
EC001855
4048879330213
4048879135207
1
1
85444290
85444290
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten