Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0

Produktvergleich für 2 Produkte

 Weiterleiten
Artikel
Technische Daten
Kabellänge:
Seite 1
Anzugsdrehmoment:
Familie-Bauform:
Gewinde:
Seite 2
Anzugsdrehmoment:
Gewinde:
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsstrom je Kontakt max.:
Spannung Phase - Nullleiter:
Spannung Phase - Phase:
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529):
Zusatzbedingung Schutzart:
Bemessungsstoßspannung:
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart:
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min.:
Betriebstemperatur max.:
Zusatzbedingung Temperaturbereich:
Wichtige Installationshinweise
Hinweis zur Zugentlastung:
Hinweis zum Biegeradius:
Kabeldaten
Kabel
Adernanordnung:
Allgemeine Daten | Kabel
Kabelkennung:
Kabeltyp:
Bedruckungsfarbe Aderisolation:
Mantelfarbe:
Zertifikatstyp:
Aufbau | Kabel
Anzahl Verseilung:
Verseilung:
Füller:
Adernanordnung:
Mechanische Daten | Kabel
Kabelgewicht:
Material Mantel:
Shore-Härte Mantel:
Inhaltsstofffreiheit (Mantel):
Außendurchmesser (Mantel):
Toleranz Außendurchmesser (Mantel):
Material Innenmantel:
Farbe Innenmantel:
Material Aderisolation:
Anzahl Adern:
Aussendurchmesser Aderisolation:
Toleranz Aussendurchmesser Aderisolation:
Shore-Härte Aderisolation:
Inhaltsstofffreiheit Aderisolation:
Bedruckungsfarbe Aderisolation:
Anzahl Einzeldrähte (Ader):
Durchmesser Adereinzeldrähte:
Leiter Querschnitt (Ader):
Material Leiter Ader:
Leitertyp (Ader):
Verfahrweg (Schleppkette):
Elektrische Daten | Kabel
Nennspannung AC max.:
Strombelastbarkeit (Norm):
Strombelastbarkeit min. Ader:
Elektrischer Widerstandsbelag Ader:
Stehwechselspannung (Ader - Ader):
Stehwechselspannung (Ader - Mantel):
Temperaturbereich | Kabel
Betriebstemperatur min. (fest):
Betriebstemperatur max. (fest):
Betriebstemperatur min. (bewegt):
Betriebstemperatur max. (bewegt):
Beständigkeiten | Kabel
Hydrolysebeständigkeit:
Ozonbeständigkeit:
Seewasserbeständigkeit:
Säure- und Laugenbeständigkeit:
UV-Beständigkeit:
Flammwidrigkeit:
Chemikalienbeständigkeit:
Benzinbeständigkeit:
Ölbeständigkeit:
Installation | Kabel
Biegeradius (fest):
Biegeradius (bewegt):
Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette):
Anzahl Torsionszyklen:
Torsionsbeanspruchung:
Torsionsgeschwindigkeit:
Klassifizierungen
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
Kaufmännische Daten
Zolltarifnummer:
GTIN:
Verpackungseinheit:
Zulassungen
Zertifikate
Zertifikat
Produkt verschieben
7/8'' St. 90° / 7/8'' Bu. 90° 7/8'' St. 90° / 7/8'' Bu. 90°
PUR 5x1.5 gr UL/CSA+schleppk. 1,5m
Gewicht: 0.286 kg
Art.Nr.: 7000-50051-9610150

Liefertermin auf Anfrage
Produkt verschieben
7/8'' St. 90° / 7/8'' Bu. 90° 7/8'' St. 90° / 7/8'' Bu. 90°
PUR 5x1.0 gr 1,5m
Gewicht: 0.27 kg
Art.Nr.: 7000-50051-9650150

Liefertermin auf Anfrage
1,5 m
1,5 m
1,5 Nm
1,5 Nm
-
7/8"
7/8"
7/8"
1,5 Nm
1,5 Nm
7/8"
7/8"
12 A
12 A
230 V
230 V
400 V
400 V
IP67
IP67
gesteckt, verschraubt
gesteckt, verschraubt
3 kV
3 kV
gesteckt, verschraubt, Rüttelsicherung
gesteckt, verschraubt, Rüttelsicherung
-25 °C
-25 °C
85 °C
85 °C
abhängig von angeschlossener Leitung
abhängig von angeschlossener Leitung
Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.
ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.
-
weiß 4, braun 3, grün-gelb, blau 2, schwarz 1
961
965
3
-
schwarz (Isolation weiß), weiß (Isolation blau), weiß (Isolation braun), weiß (Isolation schwarz)
schwarz (Isolation weiß), weiß (Isolation schwarz), schwarz (Isolation braun), schwarz (Isolation blau)
grau
grau
cURus
-
1
1
5 Adern um Füller verseilt
5 Adern um Füller verseilt
ja
ja
grün-gelb, blau 2, schwarz 1, weiß 4, braun 3
weiß 4, braun 3, grün-gelb, blau 2, schwarz 1
129,8 g/m
86,9 g/m
PUR
PUR
90 ± 5 Shore A
90 ± 5 Shore A
bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, halogenfrei, silikonfrei
bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, silikonfrei
8 mm
7,2 mm
± 5 %
± 5 %
-
PVC
-
grau
PP
PP
5
5
2,3 mm
2 mm
± 5 %
± 5 %
60 ± 5 Shore D
60 ± 5 Shore D
bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, halogenfrei, silikonfrei
bleifrei, FCKW frei, halogenfrei
schwarz (Isolation weiß), weiß (Isolation blau), weiß (Isolation braun), weiß (Isolation schwarz)
schwarz (Isolation weiß), weiß (Isolation schwarz), schwarz (Isolation braun), schwarz (Isolation blau)
84
28
0,15 mm
0,205 mm
1,5 mm²
1 mm²
Kupferlitze, blank
Kupferlitze, blank
Litzenklasse 6
Litzenklasse 5
5 m @ 25 °C
-
1000 V
600 V
nach DIN VDE 0298-4
nach DIN VDE 0298-4
13,5 A
11,3 A
13,3 Ω/km @ 20 °C
19,5 Ω/km @ 20 °C
10 kV @ 60 s
3 kV @ 60 s
10 kV @ 60 s
3 kV @ 60 s
-50 °C
-30 °C
80 °C / 90 °C @ 10000 h Betrieb
70 °C
-25 °C
-5 °C
80 °C / 90 °C @ 10000 h Betrieb
70 °C
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1090
IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090
gut, applikationsbezogen zu prüfen
gut, applikationsbezogen zu prüfen
gut, applikationsbezogen zu prüfen
gut, applikationsbezogen zu prüfen
DIN EN 60811-404 | gut, applikationsbezogen zu prüfen
gut, applikationsbezogen zu prüfen | DIN EN 60811-404
7,5 x Außendurchmesser
7,5 x Außendurchmesser
10 x Außendurchmesser
10 x Außendurchmesser
5 Mio. @ 25 °C
-
2 Mio.
-
± 180 °/m
-
35 Zyklen/min
-
27279218
27279218
27279218
27279218
27279218
27279218
27279218
27279218
27060327
27060327
27060311
27060311
27060311
27060311
27060327
27060327
EC001855
EC001855
85444290
85444290
4048879138260
4048879138154
1
1
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten