Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0

Produktvergleich für 2 Produkte

 Weiterleiten
Artikel
Technische Daten
Seite 1
Anzugsdrehmoment:
Befestigungsart:
Familie-Bauform:
Gewinde:
Geschlecht:
Kodierung:
Material Kontakt:
Polzahl:
Schlüsselweite:
Schutzart (EN IEC 60529):
Seite 2
Anzugsdrehmoment:
Befestigungsart:
Familie-Bauform:
Gewinde:
Geschlecht:
Kodierung:
Material Kontakt:
Polzahl:
Schlüsselweite:
Schutzart (EN IEC 60529):
Seite 3
Befestigungsart:
Familie-Bauform:
Kodierung:
Material Kontakt:
Polzahl:
Schutzart (EN IEC 60529):
Geschlecht:
Anzugsdrehmoment:
Schlüsselweite:
Gewinde:
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC max.:
Betriebsspannung DC max.:
Betriebsspannung AC (UL-listed):
Betriebsspannung DC (UL-listed):
Betriebsstrom je Kontakt max.:
Diagnosen
Statusanzeige LED:
Geräteschutz | Elektrisch
Zusatzbedingung Schutzart:
Verschmutzungsgrad:
Bemessungsstoßspannung:
Isolierstoffgruppe (IEC 60664-1):
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Kontakt:
Beschichtung Verriegelung:
Material Dichtung:
Material Verriegelung:
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart:
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min.:
Betriebstemperatur max.:
Wichtige Installationshinweise
Hinweis zur Zugentlastung:
Hinweis zum Biegeradius:
Konformität
Produktstandard:
Klassifizierungen
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
Kaufmännische Daten
GTIN:
Zolltarifnummer:
Verpackungseinheit:
Zulassungen
Zertifikate
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Produkt verschieben
T-Stück SlimLine M12 St. / 2x M8 Bu. A-kod. T-Stück SlimLine M12 St. / 2x M8 Bu. A-kod.
3-pol. / 2x 3-pol.
Gewicht: 0.018 kg
Art.Nr.: 7000-41231-0000000

Verfügbar
Produkt verschieben
T-Stück M12 St. / 2x M8 Bu. A-kod. T-Stück M12 St. / 2x M8 Bu. A-kod.
3-pol. / 2x 3-pol.
Gewicht: 0.02 kg
Art.Nr.: 7000-41221-0000000

Verfügbar
0,4 Nm
0,4 Nm
verschraubt, aufgesteckt
gesteckt, verschraubt
M8
M8
M8 x 1
M8 x 1
female
female
A
A
-
Kupferlegierung
3
3
SW9
SW9
IP67
IP67
0,4 Nm
0,4 Nm
verschraubt, aufgesteckt
gesteckt, verschraubt
M8
M8
M8 x 1
M8 x 1
female
female
A
A
-
Kupferlegierung
3
3
SW9
SW9
IP67
IP67
verschraubt, aufgesteckt
gesteckt, verschraubt
M12
M12
A
A
-
Kupferlegierung
3
3
IP67
IP67
male
male
0,6 Nm
0,6 Nm
SW13
SW13
M12 x 1
M12 x 1
60 V
50 V
60 V
60 V
-
30 V
-
30 V
4 A
4 A
nein
nein
gesteckt, verschraubt
gesteckt, verschraubt
3
3
1,5 kV
1,5 kV
I
I
-
vergoldet
-
matt vernickelt
-
FKM
-
Zinkdruckguss
Schraubgewinde
Schraubgewinde
-25 °C
-25 °C
85 °C
85 °C
Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.
ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.
DIN EN 61076-2-101 (M12); DIN EN 61076-2-104 (M8)
DIN EN 61076-2-101 (M12); DIN EN 61076-2-104 (M8)
27143423
27143423
27279221
27279221
27440104
27440104
27440104
27440104
27440106
27440106
27440106
27440106
27440106
27440106
27440106
27440106
EC002062
EC001855
4048879144759
4048879144766
85366990
85366990
1
1
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten