Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0

Produktvergleich für 2 Produkte

 Weiterleiten
Artikel
Technische Daten
Kabellänge:
Seite 1
Anzugsdrehmoment:
Befestigungsart:
Beschichtung Kontakt:
Familie-Bauform:
Gewinde:
passend für Wellschlauch (Innen-Ø):
Material Kontakt:
Material:
Polzahl:
Schlüsselweite:
Schutzart (EN IEC 60529):
Seite 2
Anzugsdrehmoment:
Befestigungsart:
Beschichtung Kontakt:
Familie-Bauform:
Gewinde:
passend für Wellschlauch (Innen-Ø):
Material Kontakt:
Material:
Polzahl:
Schlüsselweite:
Schutzart (EN IEC 60529):
Seite 3
Befestigungsart:
Familie-Bauform:
Polzahl:
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC:
Betriebsspannung DC min.:
Betriebsspannung DC max.:
Betriebsspannung DC max. (UL-listed):
Betriebsstrom je Kontakt max.:
Stromaufnahme max.:
Diagnosen
Statusanzeige LED:
Geräteschutz | Elektrisch
Zusatzbedingung Schutzart:
Verschmutzungsgrad:
Bemessungsstoßspannung:
Isolierstoffgruppe (IEC 60664-1):
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Verriegelung:
Material Dichtung:
Material Verriegelung:
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart:
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min.:
Betriebstemperatur max.:
Zusatzbedingung Temperaturbereich:
Wichtige Installationshinweise
Hinweis zur Zugentlastung:
Hinweis zum Biegeradius:
Konformität
Produktstandard:
Kabeldaten
Kabel
Adernanordnung:
Allgemeine Daten | Kabel
Kabelkennung:
Kabeltyp:
Mantelfarbe:
Zertifikatstyp:
Aufbau | Kabel
Anzahl Verseilung:
Verseilung:
Adernanordnung:
Mechanische Daten | Kabel
Kabelgewicht:
Material Mantel:
Shore-Härte Mantel:
Inhaltsstofffreiheit (Mantel):
Außendurchmesser (Mantel):
Toleranz Außendurchmesser (Mantel):
Material Aderisolation:
Anzahl Adern:
Aussendurchmesser Aderisolation:
Toleranz Aussendurchmesser Aderisolation:
Shore-Härte Aderisolation:
Inhaltsstofffreiheit Aderisolation:
Anzahl Einzeldrähte (Ader):
Durchmesser Adereinzeldrähte:
Leiter Querschnitt (Ader):
Material Leiter Ader:
Leitertyp (Ader):
Elektrische Daten | Kabel
Nennspannung AC max.:
Strombelastbarkeit (Norm):
Strombelastbarkeit min. Ader:
Elektrischer Widerstandsbelag Ader:
Stehwechselspannung (Ader - Ader):
Stehwechselspannung (Ader - Mantel):
Temperaturbereich | Kabel
Betriebstemperatur min. (fest):
Betriebstemperatur max. (fest):
Betriebstemperatur min. (bewegt):
Betriebstemperatur max. (bewegt):
Beständigkeiten | Kabel
Hydrolysebeständigkeit:
Ozonbeständigkeit:
Seewasserbeständigkeit:
Säure- und Laugenbeständigkeit:
UV-Beständigkeit:
Flammwidrigkeit:
Chemikalienbeständigkeit:
Benzinbeständigkeit:
Ölbeständigkeit:
Installation | Kabel
Biegeradius (fest):
Biegeradius (bewegt):
Anzahl Biegezyklen (Schleppkette):
Verfahrweg (Schleppkette):
Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette):
Anzahl Torsionszyklen:
Torsionsbeanspruchung:
Torsionsgeschwindigkeit:
Klassifizierungen
ECLASS-6.0:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
Kaufmännische Daten
Zolltarifnummer:
Verpackungseinheit:
GTIN:
Zulassungen
Zertifikate
Zertifikat
Zertifikat
Produkt verschieben
Y-Verteiler M12 St. / M8 Bu. 90° A-kod. LED Y-Verteiler M12 St. / M8 Bu. 90° A-kod. LED
PUR 3x0.25 ge UL/CSA+robot+schleppk. 1m
Gewicht: 0.072 kg
Art.Nr.: 7000-40861-0500100

Liefertermin auf Anfrage
Produkt verschieben
Y-Verteiler M12 St. / M8 Bu. 90° A-kod. LED Y-Verteiler M12 St. / M8 Bu. 90° A-kod. LED
PUR 3x0.25 sw UL/CSA+robot+schleppk. 1m
Gewicht: 0.072 kg
Art.Nr.: 7000-40861-6500100

Liefertermin auf Anfrage
1 m
1 m
0,6 Nm
0,6 Nm
gesteckt, verschraubt
gesteckt, verschraubt
vergoldet
vergoldet
M12
M12
M12 x 1
M12 x 1
10 mm
10 mm
Kupferlegierung
Kupferlegierung
PUR
PUR
4
4
SW13
SW13
IP67
IP67
0,4 Nm
0,4 Nm
gesteckt, verschraubt
gesteckt, verschraubt
vergoldet
vergoldet
M8
M8
M8 x 1
M8 x 1
6,5 mm
6,5 mm
Kupferlegierung
Kupferlegierung
PUR
PUR
3
3
SW9
SW9
IP67
IP67
gesteckt, verschraubt
gesteckt, verschraubt
M8
M8
3
3
24 V
24 V
18 V
18 V
30 V
30 V
30 V
30 V
4 A
4 A
5 mA
5 mA
gelb, grün
gelb, grün
gesteckt, verschraubt
gesteckt, verschraubt
3
3
0,8 kV
0,8 kV
I
I
Safe-Cover-beschichtet
Safe-Cover-beschichtet
FKM
FKM
Zinkdruckguss
Zinkdruckguss
gesteckt, verschraubt, Rüttelsicherung
gesteckt, verschraubt, Rüttelsicherung
-25 °C
-25 °C
85 °C
85 °C
abhängig von angeschlossener Leitung
abhängig von angeschlossener Leitung
Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.
ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.
DIN EN 61076-2-101 (M12), DIN EN 61076-2-114 (M8)
DIN EN 61076-2-101 (M12), DIN EN 61076-2-114 (M8)
braun, schwarz, blau
braun, schwarz, blau
050
650
5
5
gelb
schwarz
cURus
cURus
1
1
3 Adern verseilt
3 Adern verseilt
braun, schwarz, blau
braun, schwarz, blau
26,4 g/m
26,4 g/m
PUR
PUR
58 ± 3 Shore D
58 ± 3 Shore D
bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, halogenfrei, silikonfrei
bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, halogenfrei, silikonfrei
4,3 mm
4,3 mm
± 5 %
± 5 %
PP
PP
3
3
1,25 mm
1,25 mm
± 5 %
± 5 %
74 ± 3 Shore D
74 ± 3 Shore D
bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, halogenfrei, silikonfrei
bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, halogenfrei, silikonfrei
32
32
0,1 mm
0,1 mm
0,25 mm²
0,25 mm²
Kupferlitze, blank
Kupferlitze, blank
Litzenklasse 6
Litzenklasse 6
300 V
300 V
nach DIN VDE 0298-4
nach DIN VDE 0298-4
4,5 A
4,5 A
79 Ω/km @ 20 °C
79 Ω/km @ 20 °C
2,5 kV @ 60 s
2,5 kV @ 60 s
2,5 kV @ 60 s
2,5 kV @ 60 s
-40 °C
-40 °C
80 °C / 90 °C @ 10000 h Betrieb
80 °C / 90 °C @ 10000 h Betrieb
-25 °C
-25 °C
80 °C / 90 °C @ 10000 h Betrieb
80 °C / 90 °C @ 10000 h Betrieb
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DIN EN ISO 4892-2 A
UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2
IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090
gut, applikationsbezogen zu prüfen
gut, applikationsbezogen zu prüfen
gut, applikationsbezogen zu prüfen
gut, applikationsbezogen zu prüfen
DIN EN 60811-404 | gut, applikationsbezogen zu prüfen
DIN EN 60811-404 | gut, applikationsbezogen zu prüfen
5 x Außendurchmesser
5 x Außendurchmesser
10 x Außendurchmesser
10 x Außendurchmesser
10 Mio. @ 25 °C
10 Mio. @ 25 °C
5 m @ 25 °C | horizontal
5 m @ 25 °C | horizontal
3,3 m/s @ 25 °C
3,3 m/s @ 25 °C
1 Mio.
1 Mio.
± 360 °/m
± 360 °/m
35 Zyklen/min
35 Zyklen/min
27279218
27279218
27279218
27279218
27279218
27279218
27060311
27060311
27060313
27060313
27060313
27060313
27060313
27060313
EC001855
EC001855
85444290
85444290
1
1
4048879153423
4048879153065
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten