Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0

Produktvergleich für 2 Produkte

 Weiterleiten
Artikel
Technische Daten
Kabellänge:
Seite 1
Anzugsdrehmoment:
Befestigungsart:
Familie-Bauform:
Gewinde:
passend für Wellschlauch (Innen-Ø):
Kabelabgang:
Kodierung:
Material:
Polzahl:
Schlüsselweite:
Schutzart (EN IEC 60529):
Seite 2
Anzugsdrehmoment:
Befestigungsart:
Familie-Bauform:
Gewinde:
passend für Wellschlauch (Innen-Ø):
Kabelabgang:
Kodierung:
Material:
Polzahl:
Schlüsselweite:
Schutzart (EN IEC 60529):
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC max.:
Betriebsspannung DC max.:
Betriebsspannung AC (UL-listed):
Betriebsspannung DC (UL-listed):
Betriebsstrom je Kontakt max.:
Installation | Anschluss
Befestigungsgewinde:
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529):
Zusatzbedingung Schutzart:
Verschmutzungsgrad:
Bemessungsstoßspannung:
Isolierstoffgruppe (IEC 60664-1):
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Verriegelung:
Beschichtung Verschraubung:
Material Verriegelung:
Material Verschraubung:
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart:
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min.:
Betriebstemperatur max.:
Zusatzbedingung Temperaturbereich:
Wichtige Installationshinweise
Hinweis zur Zugentlastung:
Hinweis zum Biegeradius:
Konformität
Produktstandard:
Kabeldaten
Kabel
Adernanordnung:
Allgemeine Daten | Kabel
Kabelkennung:
Kabeltyp:
Kabelfunktion:
Mantelfarbe:
Zertifikatstyp:
STOOW-Style Mantel:
Aufbau | Kabel
Verseilung Kabel gesamt:
Anzahl Verseilung:
Verseilung:
Anzahl Verseilung (Typ 4):
Verseilung (Typ 4):
Schlaglänge Verseilung min. (Typ 4):
Schlaglänge Verseilung max. (Typ 4):
Anzahl Verseilung (Typ 5):
Verseilung (Typ 5):
Schlaglänge Verseilung min. (Typ 5):
Schlaglänge Verseilung max. (Typ 5):
Füller:
Adernanordnung:
Mechanische Daten | Kabel
Kabellänge max.:
Kabelgewicht:
Material Mantel:
Shore-Härte Mantel:
Inhaltsstofffreiheit (Mantel):
Außendurchmesser (Mantel):
Toleranz Außendurchmesser (Mantel):
Material Aderisolation:
Anzahl Adern:
Aussendurchmesser Aderisolation:
Toleranz Aussendurchmesser Aderisolation:
Shore-Härte Aderisolation:
Inhaltsstofffreiheit Aderisolation:
Anzahl Einzeldrähte (Ader):
Durchmesser Adereinzeldrähte:
Leiter Querschnitt (Ader):
Material Leiter Ader:
Leitertyp (Ader):
Inhaltsstofffreiheit Aderisolation (Daten):
Material Aderisolation (Power):
Außendurchmesser Aderisolation (Power):
Toleranz Außendurchmesser Aderisolation (Power):
Shore-Härte Aderisolation (Power):
Materialeigenschaften Aderisolation (Power):
Inhaltsstofffreiheit Aderisolation (Power):
Beständigkeiten Aderisolation (Power):
Bedruckungsfarbe Aderisolation (Power):
Bedruckungsabstand Aderisolation (Power):
Anzahl Adern (Power):
Anzahl Einzeldrähte Ader (Power):
Durchmesser Adereinzeldrähte (Power):
Leitungsquerschnitt Ader (Power):
Material Leiter Ader (Power):
Leitertyp Ader (Power):
Elektrische Funktion Ader (Power):
Verfahrweg (Schleppkette):
Elektrische Daten | Kabel
Nennspannung AC max.:
Nennspannung max. (Leiter - Leiter):
Nennspannung max. (Leiter - Erde):
Strombelastbarkeit (Norm):
Strombelastbarkeit min. Ader:
Strombelastbarkeit min. Ader (Daten):
Strombelastbarkeit min. Ader (Power):
Elektrischer Widerstandsbelag Ader:
Elektrischer Widerstandsbelag Ader (Power):
Stehwechselspannung (Ader - Ader):
Elektrischer Kapazitätsbelag (Ader - Ader):
Elektrischer Kapazitätsbelag (Ader - Schirm):
Stehwechselspannung (Ader - Mantel):
Isolationswiderstand:
Schleifenwiderstand:
Nennspannung Power max. (Leiter - Erde):
Nennspannung Power max. (Leiter - Leiter):
Nennspannung Power AC max.:
Elektrischer Kapazitätsbelag (Ader - Schirm) (Power):
Elektrischer Kapazitätsbelag (Ader - Ader) (Power):
Elektrischer Kapazitätsbelag (Power):
Stehwechselspannung Power (Ader - Schirm):
Stehwechselspannung Power (Ader - Mantel):
Stehwechselspannung Power (Ader - Ader):
Temperaturbereich | Kabel
Betriebstemperatur min. (fest):
Betriebstemperatur max. (fest):
Betriebstemperatur min. (bewegt):
Betriebstemperatur max. (bewegt):
Beständigkeiten | Kabel
Hydrolysebeständigkeit:
Ozonbeständigkeit:
Seewasserbeständigkeit:
Säure- und Laugenbeständigkeit:
UV-Beständigkeit:
Flammwidrigkeit:
Chemikalienbeständigkeit:
Benzinbeständigkeit:
Ölbeständigkeit:
Installation | Kabel
Biegeradius (fest):
Biegeradius (bewegt):
Anzahl Biegezyklen (Schleppkette):
Verfahrweg (Schleppkette):
Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette):
Anzahl Torsionszyklen:
Torsionsbeanspruchung:
Torsionsgeschwindigkeit:
Klassifizierungen
ECLASS-6.0:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
Kaufmännische Daten
GTIN:
Zolltarifnummer:
Verpackungseinheit:
Zulassungen
Zertifikate
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Produkt verschieben
M12 St. 0° / M12 Bu. 0° A-kod. M12 St. 0° / M12 Bu. 0° A-kod.
PUR 5x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 5m
Gewicht: 0.22 kg
Art.Nr.: 7000-40041-7320500

Verfügbar
Produkt verschieben
M12 St. 0° / M12 Bu. 0° A-kod. M12 St. 0° / M12 Bu. 0° A-kod.
PUR 5x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 5,5m
Gewicht: 0.24 kg
Art.Nr.: 7000-40041-7320550

Wird für Sie priorisiert produziert
5 m
5,5 m
0,6 Nm
0,6 Nm
gesteckt, verschraubt
gesteckt, verschraubt
M12
M12
M12 x 1
M12 x 1
10 mm
10 mm
gerade
gerade
A
A
PUR
PUR
5
5
SW13
SW13
IP65, IP66K, IP67
IP65, IP66K, IP67
0,6 Nm
0,6 Nm
gesteckt, verschraubt
gesteckt, verschraubt
M12
M12
M12 x 1
M12 x 1
10 mm
10 mm
gerade
gerade
A
A
PUR
PUR
5
5
SW13
SW13
IP65, IP66K, IP67
IP65, IP66K, IP67
125 V
125 V
125 V
125 V
30 V
30 V
30 V
30 V
4 A
4 A
M12 x 1
M12 x 1
IP65, IP67, IP66K
IP65, IP67, IP66K
gesteckt, verschraubt
gesteckt, verschraubt
3
3
1,5 kV
1,5 kV
I
I
matt vernickelt
matt vernickelt
vernickelt
vernickelt
Zinkdruckguss
Zinkdruckguss
Zinkdruckguss
Zinkdruckguss
gesteckt, verschraubt, Rüttelsicherung
gesteckt, verschraubt, Rüttelsicherung
-25 °C
-25 °C
85 °C
85 °C
abhängig von angeschlossener Leitung
abhängig von angeschlossener Leitung
Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.
ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.
DIN EN 61076-2-101 (M12)
DIN EN 61076-2-101 (M12)
-
braun, schwarz, blau, weiß, grau
732
732
3
3
-
-
schwarz
schwarz
cURus
cURus
-
-
-
-
1
1
5 Adern um Kernfüller verseilt
5 Adern um Kernfüller verseilt
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ja
ja
braun, schwarz, blau, weiß, grau
braun, schwarz, blau, weiß, grau
-
-
41,8 g/m
41,8 g/m
PUR
PUR
90 ± 5 Shore A
90 ± 5 Shore A
bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, halogenfrei, silikonfrei
bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, halogenfrei, silikonfrei
4,8 mm
4,8 mm
± 5 %
± 5 %
PP
PP
5
5
1,25 mm
1,25 mm
± 5 %
± 5 %
70 ± 5 Shore D
70 ± 5 Shore D
bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, halogenfrei, silikonfrei
bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, halogenfrei, silikonfrei
42
42
0,1 mm
0,1 mm
0,34 mm²
0,34 mm²
Kupferlitze, blank
Kupferlitze, blank
Litzenklasse 6
Litzenklasse 6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10 m @ 25 °C | horizontal
-
300 V
300 V
-
-
-
-
nach DIN VDE 0298-4
nach DIN VDE 0298-4
4,5 A
4,5 A
-
-
-
-
57 Ω/km @ 20 °C
57 Ω/km @ 20 °C
-
-
2,5 kV @ 60 s
2,5 kV @ 60 s
-
-
-
-
2,5 kV @ 60 s
2,5 kV @ 60 s
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-40 °C
-40 °C
80 °C / 90 °C @ 10000 h Betrieb
80 °C / 90 °C @ 10000 h Betrieb
-25 °C
-25 °C
80 °C / 90 °C @ 10000 h Betrieb
80 °C / 90 °C @ 10000 h Betrieb
-
-
-
-
-
-
-
-
DIN EN ISO 4892-2 A
DIN EN ISO 4892-2 A
UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2
UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2
gut, applikationsbezogen zu prüfen
gut, applikationsbezogen zu prüfen
gut, applikationsbezogen zu prüfen
gut, applikationsbezogen zu prüfen
DIN EN 60811-404 | gut, applikationsbezogen zu prüfen
DIN EN 60811-404 | gut, applikationsbezogen zu prüfen
5 x Außendurchmesser
5 x Außendurchmesser
10 x Außendurchmesser
10 x Außendurchmesser
-
10 Mio. @ 25 °C
-
10 m @ 25 °C | horizontal
10 Mio. @ 25 °C
3 m/s @ 25 °C
2 Mio.
2 Mio.
± 180 °/m
± 180 °/m
35 Zyklen/min
35 Zyklen/min
27279218
27279218
27279218
27279218
27279218
27279218
27060311
27060311
27060311
27060311
27060311
27060311
27060311
27060311
EC001855
EC001855
4048879181143
4048879282567
85444290
85444290
1
1
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten