Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0

Produktvergleich für 2 Produkte

 Weiterleiten
Artikel
Technische Daten
Seite 1
Befestigungsart:
Schutzart (EN IEC 60529):
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC:
Betriebsspannung AC min.:
Betriebsspannung AC max.:
Betriebsspannung DC:
Betriebsspannung DC min.:
Betriebsspannung DC max.:
Betriebsstrom je Kontakt max.:
Diagnosen
Statusanzeige LED:
Installation
Anschlussquerschnitt min.:
Anschlussquerschnitt max.:
Installation | Anschluss
Anzugsdrehmoment:
Anzugsdrehmoment Klemmschraube:
Befestigungsgewinde:
Installation | Pin-Belegung
Polzahl:
Geräteschutz | Elektrisch
Zusatzbedingung Schutzart:
Zusatzbeschaltung:
Mechanische Daten | Materialdaten
Farbe Gehäuse:
Material Dichtung:
Material Gehäuse:
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsschraube:
Klemmbereich min.:
Klemmbereich max.:
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min.:
Betriebstemperatur max.:
Wichtige Installationshinweise
Hinweis zur Zugentlastung:
Hinweis zum Biegeradius:
Klassifizierungen
ECLASS-6.0:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
Kaufmännische Daten
Zolltarifnummer:
Verpackungseinheit:
GTIN:
Zulassungen
Zertifikate
Zertifikat
Zertifikat
Produkt verschieben
SVS Ventilst. BF A 18 mm selbstanschl. Schraubkl. SVS Ventilst. BF A 18 mm selbstanschl. Schraubkl.
110V/230V LED+RC M16x1,5
Gewicht: 0.04 kg
Art.Nr.: 7000-29121-0000000

Verfügbar
Produkt verschieben
SVS Eco Ventilst. A-18mm Schraubklemmanschluss SVS Eco Ventilst. A-18mm Schraubklemmanschluss
2-pol. + PE, 0,5 - 1,5mm², 6 - 8mm, LED+VDR 110V
Gewicht: 0.028 kg
Art.Nr.: 7000-29085-0000000

Verfügbar
-
gesteckt, verschraubt
IP65
IP65
-
110 V
110 V
93,5 V
230 V
126,5 V
-
110 V
110 V
93,5 V
230 V
126,5 V
1 A
1,5 A
-
gelb
-
0,5 mm²
-
1,5 mm²
0,4 Nm
0,4 Nm
-
0,2 Nm
M3
M16 x 1.5
2 + PE
2 + PE
gesteckt, verschraubt
gesteckt, verschraubt
-
Varistor
-
opak
-
NBR
-
PA
-
M3
-
6 mm
-
8 mm
-20 °C
-40 °C
60 °C
90 °C
Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.
ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.
27279221
27279221
27440104
27440104
27440104
27440104
27440102
27440102
27440105
27440105
27440105
27440105
27440105
27440105
EC002062
EC002062
85366990
85366990
1
1
4048879187596
4048879187619
-
-
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten